您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

SAC-5P- 3,0-PUR/M12FSK PE - 电源线
1414788

电源线,5-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,自由出线,与 孔式 直头 M12,编码: K,电缆长度: 3 m,适用于最高16 A/690 V的直流,采用Advanced Shielding Technology技术的PE连接

产品详情









适配产品



优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
采用特殊K编码,可防止插错
标准产品:坚固的无卤素PUR电缆