SAC-3P-MS/ 0,6-PUR/BI-1L-Z SCO - 传感器/执行器电缆
1435140

传感器/执行器电缆,3-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 阀连接器 BI (11 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,电缆长度: 0.6 m

产品详情









适配产品



优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
标准产品:坚固的无卤素PUR电缆