SAC-3P-MS/ 0,6-600/M 8FR-2L FB
-
传感器/执行器电缆
1406499
传感器/执行器电缆,3-位置,PP-EPDM 无卤素,灰色 RAL 7035,插头 直头 M8,编码: A,与 2只LED,与 孔式 弯头 M8,编码: A,与 2只LED,电缆长度: 0.6 m,符合卫生的设计,带塑料螺圈
产品详情
适配产品
优势
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
浅色设计,可快速识别污染
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性