SAC-3P-MR-CI-1L-Z SCO/.../... - 传感器/执行器电缆
1435522

传感器/执行器电缆,3-位置,插头 弯头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 1只LED灯,与 阀连接器 CI (9.4 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,电缆长度: 自由输入 (0.2 ... 40.0 m)

产品详情









适配产品



优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
灵活的解决方案 - 可使用不同电缆类型和电缆长度的可组态材料