SAC-3P-MR-A-1L-R SCO/.../... - 传感器/执行器电缆
1417834

传感器/执行器电缆,3-位置,插头 弯头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 阀连接器 A,与 1只LED灯,接线: 续流二极管,电缆长度: 自由输入 (0.2 ... 40.0 m)

产品详情









适配产品



优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
标准产品:坚固的无卤素PUR电缆