EAC-RoHS
认证ID: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |
传感器/执行器电缆,3-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 弯头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 1只LED灯,与 阀连接器 B (10 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,电缆长度: 1.5 m
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |