SAC-3P-BI-1L-V/.../... - 传感器/执行器电缆
1400879

传感器/执行器电缆,3-位置,自由出线,与 阀连接器 BI (11 mm),与 1只LED灯,接线: 压敏电阻,电缆长度: 自由输入 (0.2 ... 40.0 m)

产品详情









适配产品



优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
灵活的解决方案 - 可使用不同电缆类型和电缆长度的可组态材料