EAC-RoHS
认证ID: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 6 A |
传感器/执行器电缆,3-位置,自由出线,与 阀连接器 B (10 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,电缆长度: 自由输入 (0.2 ... 40.0 m)
产品类型 | 带插拔式阀插头的电缆 |
应用 | 标准 |
机械手和电缆拖链 | |
位数 | 3 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 无 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
导线连接 | |
紧固扭矩 | 0.6 Nm (阀插头) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
密封材料 | TPU |
材料 外壳 电磁阀插头 | TPU |
接触件材料 | CuSn |
电磁阀插头的插芯材料 | PA 6.6 |
接触件表面材料 | Sn |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 24 V AC |
24 V DC | |
额定电流IN | 4 A |
阀连接器特性 | |
固定螺钉 | M3 x 29 |
脉冲功率 | 40 W (100 µs方波脉冲) |
终端电压 | 70 V (2 mA恒定电流) |
反向电压 | 50 V |
状态显示 | 1只LED灯 |
状态显示 | 有 |
连接1 | |
类型 | 自由出线 |
连接2 | |
类型 | 阀连接器 B (10 mm) |
位数 | 3 |
标识材料 | CuSn (触点) |
Sn (触点表面) | |
PA 6.6 (插芯) | |
TPU (外壳) | |
保护电路 | 稳压二极管 |
电缆长度 | 自由输入 (0.2 ... 40.0 m) |
无卤素PUR黑色 [PUR] | |
电缆重量 | 30 kg/km |
UL AWM | 20549 |
位数 | 3 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 无卤素PUR黑色 [PUR] |
无卤素PUR黑色 PUR | |
导线结构 信号线 | 28x 0.15 mm |
AWG,信号线 | 20 |
导线横截面 | 3x 0.5 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.5 mm ±0.05 mm (信号线路) |
电缆外径 | 4.50 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 黑色1,黑色2,黄绿相间 |
总绞线 | 3线,绞合 |
最大导线电阻 | 39 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | 最小 20 MΩ*km |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
测试电压 | ≥ 1200 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 22.5 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 45 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 15000000, 弯曲半径: 50 mm, 横向轨迹: 0.9 m, 横向速度: 5 m/s, 加速度: 30 m/s² |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
阻燃 | 符合 DIN VDE 0482 标准 |
符合 DIN EN 50265-2-1 标准 | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1 |
其它防护功能 | 主要抗油性 |
部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准) | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
PUR/PVC,0.75 mm²,黑色 [116] | |
电缆重量 | 53.4 kg/km |
UL AWM | 20549 |
位数 | 3 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PUR/PVC,0.75 mm²,黑色 [116] |
PUR/PVC,0.75 mm²,黑色 116 | |
导线结构 信号线 | 24x 0.20 mm |
AWG,信号线 | 18 |
导线横截面 | 3x 0.75 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.7 mm ±0.05 mm |
电缆外径 | 5.80 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 黑色1,黑色2,黄绿相间 |
总绞线 | 3线,绞合 |
最大导线电阻 | 26 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km |
额定电压,电缆 | 300 V |
测试电压 | 1200 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 29 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 58 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 1000000, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 2 m/s, 加速度: 2.5 m/s² |
阻燃 | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
符合UL FT-2标准 | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
其它防护功能 | 粘合性低 |
特殊性质 | 柔性 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
PUR/PVC 0.75 mm²灰色 [117] | |
电缆重量 | 58.5 kg/km |
UL AWM | 20549 |
位数 | 3 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PUR/PVC 0.75 mm²灰色 [117] |
PUR/PVC 0.75 mm²灰色 117 | |
导线结构 信号线 | 24x 0.20 mm |
AWG,信号线 | 18 |
导线横截面 | 3x 0.75 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.7 mm ±0.05 mm (信号线路) |
电缆外径 | 5.80 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 灰色 RAL 7001 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 黑色1,黑色2,黄绿相间 |
总绞线 | 双绞线 |
最大导线电阻 | 26 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km |
额定电压,电缆 | 300 V |
测试电压 | 1200 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 29 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 58 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 1000000, 横向速度: 2 m/s, 加速度: 2.5 m/s² |
阻燃 | 符合 DIN VDE 0482 标准 |
符合 DIN EN 50265-2-1 标准 | |
符合UL FT-2标准 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
辐射交联无卤素PUR,橙色 [150] | |
电缆重量 | 31 kg/km |
位数 | 3 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 辐射交联无卤素PUR,橙色 [150] |
辐射交联无卤素PUR,橙色 150 | |
导线结构 信号线 | 28x 0.15 mm |
AWG,信号线 | 20 |
导线横截面 | 3x 0.5 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.46 mm ±0.02 mm (信号线路) |
电缆外径 | 4.50 mm ±0.15 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 橙色 RAL 2003 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | TPE-E |
单线,颜色 | 黑色1,黑色2,黄绿相间 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.21 mm (线芯绝缘) |
大约 0.60 mm (电缆外部保护层) | |
总绞线 | 3线,绞合 |
最大导线电阻 | 最大 39 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
测试电压 | ≥ 3000 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 23 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 45 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000000, 弯曲半径: 45 mm, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
阻燃 | 符合DIN UL 20549标准 |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1 |
特殊性质 | 不含硅酮 |
辐射交联 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
黄色无卤素PUR [240] | |
电缆重量 | 30 kg/km |
UL AWM | 20549 (80°C/300 V) |
位数 | 3 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 黄色无卤素PUR [240] |
黄色无卤素PUR 240 | |
导线结构 信号线 | 28x 0.15 mm |
AWG,信号线 | 20 |
导线横截面 | 3x 0.5 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.46 mm ±0.02 mm |
电缆外径 | 4.50 mm ±0.15 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黄色 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 黑色1,黑色2,黄绿相间 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.21 mm |
厚度,外部护套 | 大约 0.60 mm |
总绞线 | 3线,绞合 |
最大导线电阻 | ≤ 39 Ω/km |
绝缘电阻 | ≥ 10 GΩ*km |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
测试电压 | ≥ 3000 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 23 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 45 mm |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
阻燃 | 符合DIN UL 20549标准 |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1 |
环境温度(运行) | -15 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
无卤素PUR,灰色 [280] | |
电缆重量 | 33.2 kg/km |
UL AWM | 20549 |
位数 | 3 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 无卤素PUR,灰色 [280] |
无卤素PUR,灰色 280 | |
导线结构 信号线 | 28x 0.15 mm |
AWG,信号线 | 20 |
导线横截面 | 3x 0.5 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.5 mm ±0.05 mm (信号线路) |
电缆外径 | 4.50 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 灰色 RAL 7001 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 黑色1,黑色2,黄绿相间 |
总绞线 | 双绞线 |
最大导线电阻 | 39 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km |
额定电压,电缆 | 300 V |
测试电压 | 1200 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 22.5 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 15000000, 弯曲半径: 50 mm, 横向轨迹: 0.9 m, 横向速度: 5 m/s, 加速度: 30 m/s² |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
阻燃 | 符合 DIN VDE 0482 标准 |
符合 DIN EN 50265-2-1 标准 | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
PVC黑色 [PVC] | |
电缆重量 | 38.6 kg/km |
UL AWM | 2464 |
位数 | 3 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PVC黑色 [PVC] |
PVC黑色 PVC | |
导线结构 信号线 | 16x 0.20 mm |
AWG,信号线 | 20 |
导线横截面 | 3x 0.5 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.5 mm ±0.05 mm |
电缆外径 | 4.80 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 黑色1,黑色2,黄绿相间 |
总绞线 | 3线,绞合 |
最大导线电阻 | 39 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km |
额定电压,电缆 | 300 V |
测试电压 | 1200 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 24 mm |
阻燃 | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
PVC,灰色 [500] | |
电缆重量 | 39.2 kg/km |
位数 | 3 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PVC,灰色 [500] |
PVC,灰色 500 | |
导线型号 | 圓形電纜 |
导线结构 信号线 | 16x 0.20 mm |
AWG,信号线 | 20 |
导线横截面 | 3x 0.5 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.5 mm ±0.05 mm (信号线路) |
电缆外径 | 4.80 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 灰色 RAL 7001 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 黑色1,黑色2,黄绿相间 |
总绞线 | 双绞线 |
最大导线电阻 | 39 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | 最小 20 MΩ*km |
额定电压,电缆 | 300 V |
测试电压 | 1200 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 24 mm |
阻燃 | DIN EN 50265-2-1 |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
PVC,0.75 mm²,黑色 [534] | |
电缆重量 | 49.1 kg/km |
位数 | 3 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PVC,0.75 mm²,黑色 [534] |
PVC,0.75 mm²,黑色 534 | |
导线结构 信号线 | 24x 0.20 mm |
AWG,信号线 | 18 |
导线横截面 | 3x 0.75 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.7 mm ±0.1 mm |
电缆外径 | 5.30 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 黑色 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 黑色1,黑色2,黄绿相间 |
总绞线 | 3线,绞合 |
最大导线电阻 | 26 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | 最小 20 MΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | 300 V |
测试电压 | 1200 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 27 mm |
阻燃 | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
符合UL VW1 | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
PUR,无卤素,细绞线,防焊接飞溅,灰色 [800] | |
注意事项 | 该电缆的外护套极其坚固,因此只能以5 cm的增量步距为其剥线。 |
电缆重量 | 31 kg/km |
UL AWM | 20549 |
位数 | 3 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PUR,无卤素,细绞线,防焊接飞溅,灰色 [800] |
PUR,无卤素,细绞线,防焊接飞溅,灰色 800 | |
导线结构 信号线 | 28x 0.15 mm |
AWG,信号线 | 20 |
导线横截面 | 3x 0.5 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.5 mm ±0.05 mm (信号线路) |
电缆外径 | 4.50 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 灰色 RAL 7001 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 黑色1,黑色2,黄绿相间 |
总绞线 | 双绞线 |
最大导线电阻 | 39 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km |
额定电压,电缆 | 300 V |
测试电压 | 1200 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 23 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 45 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 15000000, 弯曲半径: 50 mm, 横向轨迹: 0.9 m, 横向速度: 5 m/s, 加速度: 30 m/s² |
动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±360 °/m |
无卤素 | 电缆无卤素 |
阻燃 | 符合 UL 758/1581 FT2 标准 |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1 |
其它防护功能 | 好的抗酸,碱溶液及溶剂性 |
特殊性质 | 电缆护套焊接可耐火花、可回收、亚光、低附着力、耐磨、阻燃,以及自熄 |
不含硅和镉 | |
不带影响油漆涂层的物质 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
环境温度(运行) (阀连接器) | -20 °C ... 85 °C (阀连接器) |
阀插头 | |
标准标识 | 阀插头 |
标准/规格 | EN 175301-803 |
订货号 | 1435425 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | AF1DCA |
产品关键代码 | AF1DCA |
原产地 | PL |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Diboron trioxide (CAS编号: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS编号: 1317-36-8) |