SAC-3P- 3,0-600/M 8FS FB
-
传感器/执行器电缆
1406478
传感器/执行器电缆,3-位置,PP-EPDM 无卤素,灰色 RAL 7035,自由出线,与 孔式 直头 M8,编码: A,电缆长度: 3 m,符合卫生的设计,带塑料螺圈
产品详情
| 应用 | 食品加工业 |
| 位数 | 3 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 无 |
| 编码 | A |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 密封材料 | FKM |
| 夹具本体材料 | PP |
| 接触件材料 | CuSn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | PP |
| 螺钉连接材料 | 聚丙烯 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 导线连接 | |
| 紧固扭矩 | 0.2 Nm (M8 连接器) |
| 连接1 | |
| 类型 | 自由出线 |
| 连接2 | |
| 类型 | 孔式 直头 M8 |
| 位数 | 3 |
| 防插错编码类型 | A |
| 电缆长度 | 3 m |
| 灰色无卤素PP [600] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 19 kg/km |
| 位数 | 3 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | 灰色无卤素PP [600] |
| 导线结构 信号线 | 32x 0.10 mm |
| AWG,信号线 | 24 |
| 导线横截面 | 3x 0.25 mm² (信号线路) |
| 线径,包括绝缘层 | 1.17 mm ±0.02 mm (信号线路) |
| 电缆外径 | 4.20 mm ±0.15 mm |
| 外护套,材料 | PP-EPDM |
| 外护套,颜色 | 灰色 RAL 7035 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PP |
| 单线,颜色 | 棕色、蓝色、黑色 |
| 厚度,绝缘 | ≥ 0.21 mm (线芯绝缘) |
| 厚度,外部护套 | 大约 0.80 mm |
| 总绞线 | 3线,绞合 |
| 绞线长度,总绞线 | 40 mm |
| 最大导线电阻 | 78 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C时) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 300 V AC |
| 测试电压 | ≥ 3000 V AC (火花测试) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 21 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 42 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 4000000, 弯曲半径: 10 x D, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
| 动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±270 °/m, 扭转循环: ≥4000000, 扭转频率: 最大25 扭转循环/分钟 |
| 无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
| 符合DIN EN 50267-2-1标准 | |
| 其它防护功能 | 防止冷弯曲及冷影响 (符合DIN EN 60811-1-4 (-40 °C)) |
| 特殊性质 | FDA兼容 符合FDA 21 CFR 177.2600 |
| 灵活性高 | |
| 可用于拖链 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
| -25 °C ... 105 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -40 °C ... 105 °C (针式/孔式) |
| M8 | |
| 标准标识 | M8针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-104 |
| 标准标识 | 材料一致性 |
| 标准/规格 | FDA 21 CFR 177.2600 |
| 订货号 | 1406478 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF1BBA |
| 产品关键代码 | AF1BBA |
| GTIN | 4046356780452 |
| 单件重量(含包装) | 68.1 g |
| 单件重量(不含包装) | 68.1 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.972千克二氧化碳当量 |
适配产品
优势
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
浅色设计,可快速识别污染