EAC-RoHS
认证ID: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 6 A |
双阀连接器电缆,4-位置,PUR/PVC,黑色,自由出线,与 阀连接器 B (10 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管 和 阀连接器 B (10 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,电缆长度: 3 m,阀插头间距: 0.2 m
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 6 A |