TC MGUARD...安全装置是采用mGuard技术的工业移动网络路由器, 提供远程维护基础设施,确保设备和系统可靠连接互联网。 该设备外形紧凑,内置高速移动网络接口和4端口交换机, 通过4G LTE、UMTS和CDMA网络,可在全球范围内实现安全的远程通讯。 SD卡可作为配置存储器,设备调试和更换更便捷。设备配有缓冲式实时时钟和可信赖平台模块(TPM),确保密钥生成和管理。
TC MGUARD RS4000 3G VPN
-
路由器
2903440
安全设备,WAN和蜂窝网络接口。SD卡插槽。10个VPN通道,功能全面的智能防火墙,NAT/1:1 NAT路由器,可选配CIFS完整性监测。4端口管理型交换机。2个SIM卡插槽。GPS接收器。
提供免费下载。
下载
产品详情
宽度 | 45 mm |
高度 | 130 mm |
深度 | 114 mm |
使用限制 | |
CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
标识材料 (壳体) | 金属 |
信号 | Ethernet |
Web服务器 | 是 |
基本功能 | 带智能防火墙的路由器和VPN,用于10个通道(带附加许可最多可支持250个),CIFS整体性监测系统(作为备选),金属外壳,用于SD存储卡的插槽 |
数据: 以太网接口,10/100Base-T(X),符合IEEE 802.3标准 | |
传输速度 | 10/100 MBit/s (自适应) |
连接方式 | RJ45 |
通道数目 | 6 |
传输长度 | 100 m (屏蔽双绞线) |
支持的协议 | TCP/IP,UDP/IP,FTP,HTTP |
辅助协议 | ARP,DHCP,PING (ICMP),SNMP V1,SMTP |
数据: RS-232接口,符合ITU-T V.28、EIA/TIA-232、DIN 66259-1标准 | |
串行传输率 | 9.6; 19.2; 38.4; 57.6; 115.2 kbps |
连接方式 | D-SUB-9公头连接器 |
传输长度 | 15 m |
文件格式/编码 | UART/NRZ:8 数据,1/2 停止,无/偶/奇校验 |
数据流控制/协议 | 软件握手,Xon/Xoff或硬件握手RTS/CTS |
无线 | |
接口说明 | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / CDMA2000 |
频率范围 | 800 MHz (UMTS/HSPA B6) |
850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
800 MHz (CDMA2000 EV-DO) | |
1900 MHz (CDMA2000 EV-DO) | |
850 MHz (2 W (EGSM)) | |
900 MHz (2 W (EGSM)) | |
1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
数据率 | ≤ 14.4 Mbps (HSDPA) |
≤ 5.7 Mbps (HSUPA) | |
≤ 3.1 Mbps (DL CDMA2000) | |
≤ 1.8 Mbps (UL CDMA2000) | |
天线 | 50Ω阻抗,SMA天线,孔式 |
SIM接口 | 1.8 V,3 V |
1.8 V,3 V | |
GPRS | 第 12 类, B 类 |
CS1 ... CS4 | |
EDGE | Multislot Class 12 |
UMTS | HSPA 3GPP R6 |
网络功能 | 4个时隙用于接收数据,4个时隙用于发送数据。 PIN码保存在调制解调器中。 在供电恢复后,能自动重拨号接入网络。 集成TCP/IP协议栈,支持防火墙和VPN,独立连接建立。 |
网络检查 | LED柱形图用于显示接收质量 |
支持的协议 | GPS(Global Positioning System,全球定位系统),GLONASS |
功能 | |
基本功能 | 带智能防火墙的路由器和VPN,用于10个通道(带附加许可最多可支持250个),CIFS整体性监测系统(作为备选),金属外壳,用于SD存储卡的插槽 |
系统要求 | |
支持的浏览器 | 要求支持HTTPS |
数字量 | |
输入说明 | 数字量输入 |
输入数目 | 3 |
电压输入信号 | 10 V DC ... 30 V DC |
电流输入信号 | 5 mA |
信号 | |
输出名称 | 数字量输出 |
输出数目 | 3 |
电压输出信号 | 10 V DC ... 30 V DC (取决于操作电压) |
电流输出信号 | ≤ 125 mA (防短路保护) |
产品类型 | 用于DIN导轨安装的安全路由器 |
MTTF | 567 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
269 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
114 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比100%) | |
绝缘特性 | |
污染等级 | 2 |
安全功能 | |
VPN中1:1网络地址转换(NAT) | 支持 |
VPN隧道数量 | 10 (最为选项,最多可有250个带额外许可证的通道) |
认证 | X.509v3—带RSA或PSK的认证 |
数据完整性 | MD5,SHA-1 |
支持动态主机配置协议(DHCP) | 服务器或中继代理 |
滤波 | MAC和IP地址,端口,协议 |
防火墙——Datendurchsatz | 最大 124 Mbps (路由器模式,默认防火墙规定,双向流量) |
最大 58 Mbps (潜行模式,默认防火墙规定,双向流量) | |
防火墙——Regeln | 可组态状态检测防火墙,带全方位功能 |
基本功能 | 带智能防火墙的路由器和VPN,用于10个通道(带附加许可最多可支持250个),CIFS整体性监测系统(作为备选),金属外壳,用于SD存储卡的插槽 |
互联网协议安全(IPsec)模式 | ESP-通道/ESP-透明 |
链路层发现协议(LLDP) | 符合802.2协议 |
网络时间协议(NTP)客户端 | 客户端 |
Remote Syslog Logging | 外部服务器上 |
路由 | 标准路由,NAT,1:1-NAT,端口发送 |
防护类型 | IP欺骗、DoS和SYN泛滥保护 |
加密方式 | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
虚拟专用网络(VPN)传输量 | 最大 40 Mbps (路由器) |
最大 26 Mbps (潜行模式,VPN双向流量) |
电隔离 | VCC // PE |
额定条件下的最大功耗 | 4.7 W |
主电源类型 | 蜂窝通信 |
测试电压数据接口/数据接口 | 1 kV (50 Hz,1 min) |
测试电压数据接口/电源 | 1 kV (50 Hz,1 min) |
电源 | |
电源电压范围 | 11 V DC ... 36 V DC (通过插拔式COMBICON螺钉接线端子) |
典型电流耗量 | < 320 mA (24 V DC) |
最大电流耗量 | < 1.8 A (11 V DC时(包括用于输出的3 x 125 mA)) |
功能 | |
管理 | 基于Web的管理,SNMP |
电源 | |
柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.20 mm² ... 2.50 mm² |
硬导线横截面 | 0.20 mm² ... 2.50 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
剥线长度 | 7.00 mm |
紧固扭矩 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
海拔 | ≤ 5000 m (有关限制,请见制造商关于高海拔运行的声明) |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
无影响涂层的物质 | 符合P-VW 3.10.7 57 65 0 VW-AUDI-Seat 中央标准 |
CE | |
证书 | CE合规 |
UL,美国 / 加拿大 | |
标识 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
证书 | E357918 |
UL,美国 | |
标识 | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 |
UL,加拿大 | |
标识 | Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X |
腐蚀性气体测试 | |
标识 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
静电放电 | |
标准/规程 | EN 61000-4-2 |
静电放电 | |
触点放电 | ± 6 kV (强度测试 3) |
空气放电 | ± 8 kV (强度测试 3) |
备注 | 标准 B |
高频电磁场 | |
标准/规程 | EN 61000-4-3 |
高频电磁场 | |
频率范围 | 80 MHz ... 3 GHz (强度测试 3) |
电场强度 | 10 V/m |
备注 | 标准 A |
快速瞬态(脉冲) | |
标准/规程 | EN 61000-4-4 |
快速瞬态(脉冲) | |
输入 | ± 2.2 kV (强度测试 3) |
信号 | ± 2.2 kV (强度测试 3) |
备注 | 标准 B |
电涌电流负载(电涌) | |
标准/规程 | EN 61000-4-5 |
电涌电流负载(电涌) | |
输入 | ± 0.5 kV (DC电源) |
信号 | ± 1 kV (数据线,不对称) |
备注 | 标准 B |
传导干扰 | |
标准/规程 | EN 61000-4-6 |
传导干扰 | |
频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
备注 | 标准 A |
电压 | 10 V |
辐射干扰 | |
标准/规程 | EN 61000-6-4 |
无线电干扰电压符合EN 55011标准 | EN 55011 A 类 工业应用领域 |
无线电干扰符合EN 55011标准 | EN 55011 A类 工业应用领域 |
标准 | |
标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
订货号 | 2903440 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DNC424 |
产品关键代码 | DNC424 |
目录页面 | 页码404 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356752985 |
单件重量(含包装) | 653.6 g |
单件重量(不含包装) | 600 g |
原产地 | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 尾缆 2832289
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - 尾缆 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防尘 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45连接器 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45连接器 2744571
-
FL CRIMPTOOL - 辅助安装工具 2744869
-
FL MC EF 1300 MM SC - FO转换器 2902853
-
SD FLASH 512MB - 程序/组态存储器 2988146
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - 许可 2700194
-
TC ANT MOBILE/GPS - 天线 2903590
-
PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - 天线 2313371
-
PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M - 天线电缆 2900980
-
PSI-CAB-GSM/UMTS-10M - 天线电缆 2900981
-
CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - 电涌保护器 2800491
-
FL TIMESERVER NTP - 无线模块 1107132
优势
高速移动电话接口,包含运营商级冗余
集成4端口交换机
3级IPsec传输协议,可提供最高的安全性
基于Web的管理,SNMP
可更换组态存储器
RS-232接口及COM服务器功能,适用于集成串联设备
灵活连接
最多10条平行VPN通道(如果有额外的许可证,作为选项最多可达250条)
支持x509.v3等最新的证书
内置状态检测防火墙,实现动态过滤
扩展的温度范围