您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

TC DSL ROUTER X500 A/B - 路由器
2902710

配备RS-232的工业ADSL宽带路由器/调制解调器,内置防火墙,支持NAT和VPN(IPsec、OpenVPN)。设备支持附录A、B和J标准(德国电信的ALL-IP连接)。附录J固件版本v1.05.4

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品



优势

Annex A/Annex B之间的切换通过基于网络的管理实现
DynDNS
报警输入和开关输出
NAT列表
10/100 Mbps自动检测
组态通过基于网络的管理
最多可保持3个VPN通道同步 
带X.509证书的认证
防火墙
IPsec和OpenVPN
在DSL路由器(默认)和DSL调制解调器之间切换
可在全球各地使用
高电磁兼容性