NAT防火墙
FL MGUARD 1105
-
路由器
1153078
Security-Router 系列,5 RJ45端口 10/100/1000 Mbps,保护等级: IP20,环境温度(工作): 0 °C ... 60 °C,电源电压范围: 18 V DC ... 32 V DC,NAT,Unmanaged Switch,Easy Protect Mode保护,无需配置,测试模式下对配置进行非阻塞验证,状态检测防火墙
提供免费下载。
下载
产品详情
| 宽度 | 45 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 130 mm |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 颜色 (外壳) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 外壳材料 | 纤维增强型聚碳酸酯 |
| Ethernet | |
| 连接方式 | RJ45 |
| 传输速度 | 10/100/1000 Mbps |
| 传输原理 | 以太网RJ45双绞线 |
| 传输长度 | 100 m (每个分段) |
| 信号LED | 电源电压、数据传输、错误、链接、活动 |
| 通道数目 | 5 (RJ45端口) |
| 信号触点 | |
| 连接方式 | 插拔式/回拉式弹簧连接 |
| 附加信息 | 无电气隔离 |
| 系统要求 | |
| 支持的浏览器 | 最新版本的Firefox、Chrome、Edge |
| 产品类型 | 用于DIN导轨安装的安全路由器 |
| 产品系列 | Security-Router |
| 类型 | Stand-alone |
| 特殊性质 | NAT |
| Unmanaged Switch | |
| Easy Protect Mode保护,无需配置 | |
| 测试模式下对配置进行非阻塞验证 | |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安全功能 | |
| 基本功能 | 带智能型防火墙的NAT防火墙,用于SD存储卡的插槽 |
| 滤波 | IP,端口,传输协议 |
| 防火墙——Regeln | 状态检测防火墙 |
| 网络时间协议(NTP)客户端 | 客户端/服务器 |
| 路由 | 标准路由,NAT,1:1-NAT,端口发送 |
| 防护类型 | IP欺骗、DoS和SYN泛滥保护 |
| 本地诊断 | US1 电源电压US1 绿色LED灯 |
| 每个端口带一个LED 链接激活 绿色LED灯 | |
| 额定条件下的最大功耗 | 典型值 2.88 W |
| 电源 | |
| 电源电压 (DC) | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 18 V DC ... 32 V DC |
| 连接电源 | 通过 COMBICON,可连接导线最大横截面 1.5 mm² |
| 残波 | 3.6 VPP (在允许的电压范围内) |
| 最大电流耗量 | 1060 mA (负载输出) |
| 典型电流耗量 | 180 mA (24 V DC) |
| 功能 | |
| 信号触点控制电压 | 24 V DC (典型) |
| 信号触点控制电流 | 250 mA (防短路保护) |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 一致性/认证 | |
| 符合性 | 符合 CE 标准 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 符合EMC 指标 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2(ESD) 6 kV触点放电,8 kV空气放电 |
| IEC 61000-6-2 IEC61000-4-3 (抗辐射干扰) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
| IEC 61000-6-2 IEC61000-4-4(脉冲) 2 kV电源线,1kV数据线 | |
| IEC 61000-6-2 IEC61000-4-5(过电压) power line: 2 kV (line/earth),1 kV (line/line),1 kV data line | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (传导干扰抗扰度) 3 V(10 kHz ...150 kHz),10 V(150 kHz ... 80 MHz) | |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 55022/B类 |
| 状态显示 | 电源电压、数据传输、错误、链接、活动 |
| 订货号 | 1153078 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN311 |
| 产品关键代码 | DNN311 |
| GTIN | 4063151151713 |
| 单件重量(含包装) | 430.05 g |
| 单件重量(不含包装) | 326.81 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
| ECLASS-15.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 4,4'-isopropylidenediphenol|80-05-7 (CAS编号: 不适用) |
| Lead|7439-92-1 (CAS编号: 不适用) | |
| SCIP | 52442c30-d6e6-446e-af75-7c6c01d79249 |
适配产品
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - 尾缆 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 尾缆 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 尾缆 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - 尾缆 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 尾缆 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - 尾缆 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - 尾缆 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - 尾缆 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - 尾缆 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - 尾缆 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - 尾缆 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - 尾缆 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防尘 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45连接器 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45连接器 2744571
-
FL CRIMPTOOL - 辅助安装工具 2744869
-
SD FLASH 2GB - 程序/组态存储器 2988162
优势
新的防火墙助手可帮助您建立 防火墙规则
大数据流量
以低成本实现网络安全
测试模式:轻松测试创建的防火墙规则,而不影响系统可用性
Easy Protect Mode:无需组态,使用线桥即可阻止外部网络的访问