CLOUD CLIENT是通过运营商网络实现安全远程维护的高性价比现场设备。 经优化,该系列设备可配合mGuard Secure Cloud使用。因此,所有CLOUD CLIENT设备都支持虚拟专用网络(VPN)。 mGuard Secure Cloud功能优化后可在现场快速调试设备。
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX
-
路由器
1221706
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 使用限制 | |
| CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
| 产品类型 | 远程维护网关 |
| 绝缘特性 | |
| 污染等级 | 2 |
| 安全功能 | |
| VPN中1:1网络地址转换(NAT) | 支持 |
| VPN隧道数量 | 1 |
| 认证 | X.509v3 |
| 数据完整性 | SHA-1,SHA-2 |
| 互联网协议安全(IPsec)模式 | ESP通道 |
| 加密方式 | AES 256 |
| 电隔离 | VCC // FE // Ethernet(以太网) |
| 额定条件下的最大功耗 | 4.8 W |
| 主电源类型 | Ethernet |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 10 V DC ... 30 V DC (SELV,通过可插拔的直插式端子) |
| 典型电流耗量 | < 200 mA (24 V DC) |
| 最大电流耗量 | 500 mA |
| 功能 | |
| 管理 | 基于网络的管理 |
| 数字量 | |
| 输入说明 | 数字量输入 |
| 输入数目 | 1 |
| 电压输入信号 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 切换电平"1"信号 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 信号 | |
| 输出名称 | 数字量输出 |
| 输出数目 | 1 |
| 电压输出信号 | 10 V DC ... 30 V DC (取决于操作电压) |
| 电流输出信号 | ≤ 50 mA (非短路保护) |
| 电源 | |
| 单股导线/接线点,刚性 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 单股导线/接线点,柔性 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 26 ... 16 |
| 信号 | Ethernet |
| 数据: 以太网接口,10/100Base-T(X),符合IEEE 802.3标准 | |
| 串行传输率 | 10/100 Mbps,自适应 |
| 连接方式 | RJ45孔式连接器,屏蔽 |
| 通道数目 | 2 (LAN + WAN, SELV) |
| 传输长度 | 100 m (屏蔽双绞线) |
| 支持的协议 | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP(S) |
| 辅助协议 | ARP, DHCP, PING (ICMP) |
| 宽度 | 45 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 126 mm |
| 颜色 (上部壳体) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 标识材料 (壳体) | 塑料 |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 操作: 5g,10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ方向 |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 操作: 15g |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | ± 6 kV (强度测试 3) |
| 空气放电 | ± 8 kV (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 3 GHz (强度测试 3) |
| 电场强度 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | ± 2 kV (强度测试 3) |
| 信号 | ± 2 kV (Ethernet) |
| 备注 | 标准 B |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 输入 | ± 0.5 kV (对称) |
| ± 1 kV (非对称) | |
| 信号 | ± 1 kV (数据线,不对称) |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V |
| 辐射干扰 | |
| 无线电干扰电压符合EN 55011标准 | B类,应用领域: 工业和民用 |
| 无线电干扰符合EN 55011标准 | B类,应用领域: 工业和民用 |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 1221706 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC422 |
| 产品关键代码 | DNC422 |
| GTIN | 4063151310271 |
| 单件重量(含包装) | 326 g |
| 单件重量(不含包装) | 240 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170405 |
| ECLASS-15.0 | 19170405 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 14.752千克二氧化碳当量 |
适配产品
优势
基于IPsec的安全通信
通过在线管理和microSD卡进行配置
菲尼克斯电气提供的基于云的VPN基础设施
适用于操作员、机械和系统制造商的全套VPN基础设施
通过行业认证的mGuard安全技术,可靠性高