FL MGUARD SMART2 VPN/K1
-
路由器
1053405
产品详情
| 宽度 | 77 mm |
| 高度 | 27 mm |
| 深度 | 115 mm |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 外壳材料 | 塑料 |
| Ethernet | |
| 连接方式 | RJ45 |
| 传输速度 | 10/100 MBit/s |
| 传输原理 | 以太网RJ45双绞线 |
| 传输长度 | 100 m (每个分段) |
| 信号LED | 电源电压、数据传输、错误、链接、活动 |
| 通道数目 | 2 (RJ45) |
| 功能 | |
| 基本功能 | 用于办公室或移动服务技术人员的防火墙/路由器 |
| 系统要求 | |
| 支持的浏览器 | 要求支持HTTPS |
| 类型 | Stand-alone |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 本地诊断 | 1 (PC) 链路状态/LAN数据传输 LED 绿色 |
| 3(互联网) 链路状态/WAN数据传输 绿色LED灯 | |
| 2(心跳包) 设备功能 红色/绿色LED | |
| 额定条件下的最大功耗 | 2.5 W |
| 电源 | |
| 电源电压 (DC) | 5 V DC (来自USB接口) |
| 连接电源 | 通过USB接口 |
| 功能 | |
| 信号触点控制电流 | 500 mA (通过USB接口或外部电源设备(选项)) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP30 |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 40 °C |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 订货号 | 1053405 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN431 |
| 产品关键代码 | DNN431 |
| GTIN | 4055626685359 |
| 单件重量(含包装) | 186.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 160 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 680c34ea-0eb2-47d1-a51e-dd3a5edd0b10 |
适配产品
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 尾缆 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 尾缆 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - 尾缆 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 尾缆 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - 尾缆 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - 尾缆 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - 尾缆 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - 尾缆 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - 尾缆 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - 尾缆 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - 尾缆 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防尘 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45连接器 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45连接器 2744571
-
FL CRIMPTOOL - 辅助安装工具 2744869
-
FL MGUARD LIC CIM - 许可 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - 许可 2700194
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - 许可 1493074
优势
适用于移动应用的VPN模块