MINI MCR-SL-PT100-UI...宽6.2 mm,是可组态的超薄型3端隔离温度测量变送器。该变送器适于连接符合IEC 60751标准的2、3及4线制Pt 100电阻温度计。
输出侧有电气隔离的0 ... 20 mA、4 ... 20 mA、0 ... 10 V、0 ... 5 V、1 ... 5 V、10 ... 0 V、20 ... 0 mA或20 ... 4 mA的标准模拟量信号。
可通过壳体侧面的DIP开关对以下参数进行设置:
-连接技术
-待测温度范围
-输出信号
-故障评估类型
电源(19.2 V DC到30 V DC)可通过模块上的接线端子或DIN导轨连接器供电。
MINI MCR-SL-PT100-UI
-
热电阻测量变送器
2864435
MCR温度测量变送器,用于Pt 100温度传感器,通过DIP开关组态,采用螺钉连接,已预组态(请注意订货编码)。备用部件:2902048 MINI MCR-2-RTD-UI-C。
提供免费下载。
下载
产品详情
产品类型 | 温度测量变送器 |
产品系列 | MINI Analog |
通道数目 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 2 |
额定绝缘电压 | 50 V AC/DC |
电气隔离 | 符合EN 61010的基础隔离 |
额定条件下的最大功耗 | 235.5 mW |
测试电压,输入/输出/电源 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
保护电路 | 瞬态保护 |
阶跃响应(0-99%) | < 160 ms |
最大温度系数 | < 0.02 %/K |
设定量程的传输故障 | ((100 K / 设定测量温度范围 [K]) + 0.1)% |
满量程传输故障 | ≤ 0,2 % |
电源 | |
额定供电电压 | 24 V DC |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (DIN导轨总线连接器(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN,订货号2869728)可用来桥接电源。可以卡接到符合EN60715标准的35 mm DIN导轨)上) |
最大电流耗量 | < 21 mA (24 V DC) |
功耗 | < 500 mW |
信号: I analog | |
输入数目 | 1 |
输入信号 | 温度 |
测量 | |
可配置/可编程 | 是 |
可用的传感器类型(RTD) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) |
温度测量范围 | 最小 50 K |
温度测量范围: Pt 100 | -150 °C ... 850 °C (可配置) |
传感器输入电流 | 1 mA (常数) |
允许的导线最大总电阻 | 10 Ω (每根电缆) |
连接系统 | 2,3,4线 |
信号 | |
输出数目 | 1 |
可配置/可编程 | 是的,已预组态 |
电压输出信号 | 0 V ... 10 V |
10 V ... 0 V | |
0 V ... 5 V | |
1 V ... 5 V | |
最大电压输出信号 | 大约 12.5 V |
无负载电压 | 大约 12.5 V |
电流输出信号 | 4 mA ... 20 mA |
20 mA ... 0 mA | |
20 mA ... 4 mA | |
0 mA ... 20 mA (如对参数有任何不同的设置要求,请在订货时标明) | |
最大电流输出信号 | 23 mA |
短路电流 | 大约 10 mA |
负载/输出负载电压输出 | ≥ 10 kΩ |
负载/输出负载电流输出 | < 500 Ω (当20 mA时) |
波动 | < 20 mVSS (10 kΩ时) |
< 20 mVSS (500 Ω时) |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 12 mm |
螺纹 | M3 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 12 |
尺寸图 |
|
宽度 | 6.2 mm |
高度 | 93.1 mm |
深度 | 102.5 mm |
颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
外壳材料 | PBT |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 65 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
证书 | CE合规 |
ATEX | |
标识 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UL,美国 / 加拿大 | |
标识 | UL 508 Recognized |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
GL | |
标识 | GL EMC 2 D |
电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
抗干扰 | EN 61000-6-2 |
注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
噪音排放 | |
标准/规范 | EN 61000-6-4 |
静电放电 | |
标准/规程 | EN 61000-4-2 |
静电放电 | |
备注 | 必须采取安全措施以防止静电放电。 |
高频电磁场 | |
品名 | 电磁RF场 |
标准/规程 | EN 61000-4-3 |
测量范围最终值的典型偏差 | 10 % |
快速瞬态(脉冲) | |
品名 | 快速瞬变(脉冲串) |
标准/规程 | EN 61000-4-4 |
测量范围最终值的典型偏差 | 10 % |
电涌电流负载(电涌) | |
标准/规程 | EN 61000-4-5 |
电涌电流负载(电涌) | |
备注 | 标准 B |
传导干扰 | |
品名 | 传导干扰 |
标准/规程 | EN 61000-4-6 |
测量范围最终值的典型偏差 | 10 % |
电气隔离 | 符合EN 61010的基础隔离 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | DIN导轨连接器可用于桥接电源电压。它可以卡接到35 mm EN 60715 DIN导轨上。 |
安装位置 | 任意 |
订货号 | 2864435 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | DK1135 |
产品关键代码 | DK1135 |
GTIN | 4017918974855 |
单件重量(含包装) | 99.5 g |
单件重量(不含包装) | 99.5 g |
原产地 | CN |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
底部桥接供电(TBUS)
2、3、4线制Pt 100传感器符合IEC 60751
通过诊断LED和模拟量信号显示错误信号
输入和输出信号可用DIP开关进行组态
-150°C ... +850°C的温度测量范围
用于创建标准信号的Pt 100信号
3端隔离
高度紧凑型温度变送器,用于电位信号的电气隔离,转换,放大和滤波,以创建标准模拟量信号