您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

MINI MCR-SL-R-UI - 电阻/位置变送器
2864095

MCR位置变送器将电位计位置转换成标准模拟量信号,0Ω输入... 100Ω到0kΩ ... 100kΩ

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

底部桥接供电(TBUS)
不带手动调节的自动电位计检测
通过诊断LED和模拟量信号显示错误信号
用于量程在100 Ω至100 kΩ的电位计
用于创建标准信号的电位计信号
可组态测量范围和输出信号
高度紧凑型位置变送器,用于电位信号的电气隔离,转换,放大和滤波,以创建标准模拟量信号
输入和输出信号可用DIP开关进行组态
3端隔离
可通过设备上的”teach-in“开关对电位计的子区域进行线性化