EV-T1CCS-M4X20-CTS
-
修理套件
1295744
CHARX connect professional,CCS 1 类,修理套件,附件,螺钉安装,外壳: 黑色,带DC插针空座,以及DC插针内置前端,IEC 62196-3-1,SAE J1772,更换时无需排空冷却液
产品详情
适配产品
优势
全套产品系列
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
易于维护且方便更换配套插头外框,无需排出冷却液