插拔式微型功率继电器,带有多层镀金触点,1个转换触点,手动操作,60 V DC输入电压
固态继电器和电磁式继电器
其中,固态继电器确保了系统自动化中的可靠开关操作。菲尼克斯电气提供各类固态及电磁式继电器,有插拔式或完整模块型号可供选择。耦合继电器、超薄型继电器模块和适用于防爆区的继电器也有助于实现高系统可用性。
REL-MR- 60DC/21AU/MS
- 单个继电器
REL-MR- 60DC/21AU/MS
- 单个继电器
2909647
新产品
配有电子式断路器的PLC-INTERFACE
PLC-INTERFACE系列固态继电器和电磁式继电器
超薄型继电器模块——设计紧凑,高效切换
PLC-INTERFACE系列通用型电磁式和固态继电器种类齐全,采用插拔式设计。
有下列特殊型号产品可供选用:
- 用于耦合传感器或执行器的系列
- 适用于长控制电缆的滤波器系列
- 用于人工干预的开关模块
- 实现无磨损切换的固态继电器
- 适用于防爆2区应用的防爆继电器
- 使用寿命较长的混合型固态继电器
- 适用于铁路应用的继电器模块
- 用于大冲击电流的继电器模块
- 适用于直流电机的换向负载继电器
超薄型继电器模块的优势
- 产品种类齐全,涵盖适合特定应用的特殊型号产品
- 附件功能多样,安装便捷
- 电磁式和固态继电器采用插拔式设计,宽度仅为6.2 mm
- 连接方式灵活:螺钉、回拉式弹簧或直插式连接
- 可通过PLC logic扩展实现逻辑功能
- 借助系统布线适配器,可在控制器和继电器间快速建立插拔式连接
- 超薄型继电器模块是COMPLETE line系统的一部分
RIFLINE complete系列固态继电器和电磁式继电器
应用广泛的工业继电器——从耦合继电器、时间继电器,到微型接触器备件
RIFLINE complete通用型继电器适用于所有标准继电器应用。无论是进行信号隔离、倍增或是放大,我们均可提供从耦合继电器、时间继电器到微型接触器替代品等各类设备。继电器系统采用通用型插拔式设计,操作快速、简便、无差错。
工业继电器系统的优势
- 产品种类齐全,适于所有标准继电器应用
- 先进的接线和电位分配设计,操作便捷
- 使用插拔式功能模块,轻松扩展为时间继电器
- 系统可靠,确保高设备和系统可用性
- 提供整套模块或可组合的模块化系统
- 通用型工业继电器系统是COMPLETE line系统的一部分
带机械联锁触点的耦合继电器
带机械联锁触点的耦合继电器
菲尼克斯 电气的触点机械联锁式耦合继电器是实现单通道控制的基础设备。该继电器可提供电气隔离、功率放大和增加触点等功能。
触点机械联锁式耦合继电器的优势
- 机械联锁触点符合EN 50205标准,安全性高
- 继电器具备反馈功能,确保系统间可靠交换信号
- 先进的接线和电位分配设计,操作便捷
- 系统可靠,确保高设备和系统可用性
- 产品种类齐全,适于所有标准应用场合
适用于易爆区的继电器模块
适用于易爆区的继电器模块,实现安全切换
继电器模块还可在易爆区内安全地切断和切换信号。继电器具备必要的2区防爆认证 (ATEX、Class 1、Division 2)。
防爆型继电器模块的优势
- 通过特殊认证,适用于易爆区
- 支持多种连接技术,灵活性强
- 使用插拔式桥接件,电位分配更快捷
- 6.2 mm超薄设计,节省空间
- 使用V8适配器可提高系统布线效率
- 适用于易爆区的继电器模块是COMPLETE line系统的一部分
带底座模块的辅助继电器
辅助继电器,用于在高安全需求场合控制操作和开关
辅助继电器是用来控制和监测系统的理想产品。它们可以确保辅助电路与控制电路之间的电气隔离。辅助继电器的开关容量虽大,但功耗却很低。因此十分适用于变电站 等应用。
无需通过悬臂进行中间切换,轴向电枢继电器将同步驱动所有触点。而插拔式辅助继电器则可快速、安全地安装到配套底座模块上。
辅助继电器的优势
- 大开关容量,操作更可靠,使用寿命长
- 设计紧凑,节省安装空间
- 采用预制连接器,调试更轻松