预制圆形屏蔽电缆; 控制器: PLC logic(连接至DIN导轨连接器); 连接 1: COMBICON插头式连接器 (1x 3-位置); 连接 2: COMBICON插头式连接器 (1x 5-位置); 电缆长度: 0.3 m
可编程逻辑模块/控制继电器
在逻辑模块(或控制继电器)市场,PLC logic逻辑继电器系统是首款集逻辑、接口和现场连接层于一体的解决方案。借助单个紧凑系统即可实现I/O信号的切换和控制。可根据需要将逻辑模块与相应的继电器和模拟量模块结合起来。这种模块化结构适于多种应用。
PLC logic基础模块,带用于Modbus/RTU通信的RS-485接口,配备16个I/O,可直插式连接至8个数字量或模拟量PLC-INTERFACE模块,可扩展至48个I/O,实时时钟,微型USB孔式连接器,可装配存储器模块和蓝牙适配器,直插式连接
PLC-INTERFACE输入功能模块,适用于PLC-V8R...或PLC-V8C...,带插拔式连接和可插拔微型固态继电器,可安装在DIN导轨上,1个常开触点,输入:230 V AC/220 V DC
PLC logic入门套件3,包括插拔式独立逻辑模块 (SAM 2)、八个带插拔式接口的继电器输出端子 (250 V AC/DC,最大6 A)和微型USB编程电缆
逻辑模块:系统一览
逻辑模块:逻辑继电器系统组件
多种模块可供选择,轻松扩展系统。除基本模块外,菲尼克斯电气还提供适于复杂任务的扩展模块。每个逻辑模块配有八个可选的PLC-INTERFACE模块。一个基本模块和两个扩展模块即可采集和切换多达48个I/O信号。
1. 基本模块
PLC logic只需一个基本模块即可处理16个I/O信号,总宽仅为50 mm。
2. 扩展模块
无需借助工具,通过内置连接器即可连接基本模块和扩展模块。
3. 存储器模块
保存程序或将其轻松复制到其它设备。
4. 继电器和模拟量模块
模块化设计以及大量可选的继电器模块和模拟量模块,实现特定通道配置。
5. PLC logic App
通过iOS和Android应用程序便捷调整和监测参数。利用应用程序及相应的蓝牙适配器,可以无线形式快速访问过程数据。
使用控制器继电器的优势
- 插拔式开关元件,可用性高
- 根据应用要求灵活配置继电器模块和模拟量模块的输入/输出通道
- 采用直插式连接技术和传感器或执行器布线专用型号,布线更高效
- 软件界面直观清晰,轻松执行项目
- 使用蓝牙适配器和PLC logic App实现无线操作和监测
- 可编程逻辑继电器是COMPLETE line系统的一部分
带网络接口的远程继电器系统 分布式解决方案,适用于中小通道数量的简单应用
PLC-INTERFACE以太网网关:模块化远程继电器系统支持I/O通道可达56个的简单应用。通过多协议连接,继电器可灵活集成到网络中。系统兼容常用控制软件,灵活性高,支持直观集成。