EAC
认证ID: RU*C-DE.*08.B.00010CSA
认证ID: LR 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 120 V | 16 A | |||
16通道输出继电器模块,带螺钉连接和50位系统连接,线圈侧带保护且未绝缘(可选),用于Yokogawa SDV 541卡件,模块宽425 mm
| 绝缘特性: 空气和爬电距离,输入/输出 | |
| 绝缘 | 安全隔离,增强型绝缘 |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 绝缘特性: 空气和爬电距离,输出/输出 | |
| 绝缘 | 基础隔离 |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 空气和爬电距离,输入/输出 | |
| 额定绝缘电压 | 300 V |
| 额定过电压 | 6 kV (1.2 / 50 μs) |
| 空气和爬电距离,输出/输出 | |
| 额定绝缘电压 | 300 V |
| 额定过电压 | 4 kV (1.2 / 50 μs) |
| 所支持的控制器 YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| 适用的I/O卡件 | SDV541 |
| 额定输入电压 UN | 24 V DC |
| 相对于UN的输入电压范围 | 0.9 ... 1.1 |
| 输入电压范围 | 21.6 V DC ... 26.4 V DC |
| UN下的典型输入电流 | 40 mA |
| 保护电路 | 续流二极管 |
| 状态显示/通道 | 黄色LED |
| 切换 | |
| 触点类型 | 每个通道1个常开触点 |
| 触点材料 | AgNi (90/10) 镀硬质金 |
| 最大切换电压 | 230 V AC |
| 63 V DC | |
| 极限持续电流 | 4 A (可插拔的保险丝) |
| 最大冲击电流 | 电源, 24 V DC/2 A, (P1+, P2+), 可插拔保险丝 (IEC 60127-3/IV, 2AT) |
| 电源 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 位数 | 6 |
| 刚性导线横截面 | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 现场侧 | |
| 连接方式 | 带有刀闸分断的螺钉接线 |
| 连接量 | 2 |
| 位数 | 20 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 控制系统侧 | |
| 连接方式 | Yokogawa,KS兼容 |
| 连接量 | 2 |
| 位数 | 50 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 状态显示 | 否 |
| 宽度 | 424.5 mm |
| 高度 | 127.5 mm |
| 深度 | 67 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP00 |
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 空气和爬电距离,输入/输出 | |
| 标准/规程 | EN 61010-2-201 |
| 空气和爬电距离,输出/输出 | |
| 标准/规程 | EN 61010-2-201 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 注意所用继电器的最大开关容量 |
| 操作注意事项 | 不要将相邻通道连接到SELV/ PELV和危险电压上。 |
| 操作注意事项 | 输出不适合切换不同的相线。用于相邻输出的开关电压的总和不得超过额定绝缘电压值 |
| 操作注意事项 | 对于相邻模块(在DIN导轨方向上)绝缘(基本绝缘或强化绝缘)的必须要求,应采取适当措施(例如隔板)来实现。 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 2319430 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK2A9N |
| 产品关键代码 | DK2A9N |
| GTIN | 4046356550031 |
| 单件重量(含包装) | 1,516 g |
| 单件重量(不含包装) | 1,516 g |
| 原产地 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 9.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 120 V | 16 A | |||
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 425b662e-32af-464a-bc5e-6deef06a6b3b |