VF-SI/TR5/8AT - 保险丝套件
VF-SI/TR5/8AT
-
保险丝套件
2901006
保险丝套件, 号码: 8 件, 保险丝类型: 保险丝 (TR5), 额定电流: 8 A, 触发特性: 慢熔断 (T)
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
产品属性
产品类型
保险丝
套内保险丝数
8
电气特性
触发特性
慢熔断 (T)
额定条件下的最大功耗
1 W
额定电压 U
N
250 V
额定电流I
N
8 A
保险丝等级
TR5
保险丝
保险丝
尺寸
尺寸
8.5 x 8 mm
商业数据
订货号
2901006
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK218Z
产品关键代码
DK218Z
GTIN
4046356556354
单件重量(含包装)
5.8 g
单件重量(不含包装)
0.713 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27142002
ECLASS-15.0
27142002
ETIM
ETIM 9.0
EC002704
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助