PLC-RSP-230UC/21-21AU
-
继电器模块
2912620
PLC-INTERFACE,包括PLC-BSP.../21-21AU底座端子,采用回拉式弹簧连接,带有插拔式微型多层镀金触点继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7.5上,2个PDT,输入电压230 V AC
产品详情
使用限制 | |
EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
产品类型 | 继电器模块 |
产品系列 | PLC-INTERFACE |
应用 | 通用 |
操作模式 | 100%工作因数 |
机械寿命 | 3x 107开关次数 |
绝缘特性: 标准/条例 | |
绝缘 | 基础隔离 |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
数据管理状态 | |
最近一次数据维护日期 | 19.03.2025 |
标准/条例 | |
额定过电压 | 6 kV |
线圈侧 | |
额定输入电压 UN | 230 V AC |
220 V DC | |
输入电压范围 | 179.4 V AC/DC ... 264.5 V AC/DC |
UN下的典型输入电流 | 4.3 mA (可用于220 V DC) |
4.5 mA (230 V AC) | |
典型响应时间 | 7 ms |
典型释放时间 | 10 ms |
保护电路 | 桥式整流器; 桥式整流器 |
工作电压显示 | 黄色LED |
切换 | |
触点类型 | 2个转换触点 |
开关触点类型 | 单触点 |
触点材料 | AgNi,镀硬质金 |
最大切换电压 | 30 V AC |
36 V DC | |
最小切换电压 | 100 mV (10 mA时) |
限制连续电流 | 50 mA |
最大冲击电流 | 50 mA |
最小切换电流 | 1 mA (24 V) |
最大额定功率值(电阻负载) | 1.2 W (24 V DC) |
切换: 镀金层被破坏时 | |
注意事项 | 如镀金层被损坏,则可适用以下数值 |
最大切换电压 | 250 V AC/DC |
最小切换电压 | 5 V AC/DC |
限制连续电流 | 6 A |
最大冲击电流 | 15 A (300 ms) |
最小切换电流 | 10 mA |
最大额定功率值(电阻负载) | 140 W (24 V DC) |
85 W (可用于48 V DC) | |
60 W (可用于60 V DC) | |
44 W (可用于110 V DC) | |
60 W (可用于220 V DC) | |
1500 VA (可用于250 V AC) | |
开关容量 | 2 A (24 V、DC13时) |
0.2 A (110 V、DC13时) | |
0.2 A (250 V、DC13时) | |
2 A (24 V、AC15时) | |
2 A (120 V、AC15时) | |
2 A (250 V、AC15时) |
线圈侧 | |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
剥线长度 | 8 mm |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
触点侧 | |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
剥线长度 | 8 mm |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
宽度 | 14 mm |
高度 | 80 mm |
深度 | 94 mm |
颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 (外壳) |
环境条件 | |
保护等级 (继电器) | RT III (继电器) |
保护等级 (继电器底座) | IP20 (继电器底座) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 55 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
标准/条例 | |
标准/规程 | IEC 60664 |
IEC 60947-5-1 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 无间距排列 |
安装位置 | 任意 |
订货号 | 2912620 |
包装单位 | 10 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DK622D |
产品关键代码 | DK622D |
目录页面 | 页码323 (C-7-2013) |
GTIN | 4046356051033 |
单件重量(含包装) | 62.37 g |
单件重量(不含包装) | 62.37 g |
原产地 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBST 500-PLC BU - 插入式跨接线 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 插入式跨接线 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 单个插入式桥接件 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 单个插入式桥接件 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 单个插入式桥接件 2967688
-
FBST 14-PLC BK - 单个插入式桥接件 2967691
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT - 快速标记条 5060883
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053014
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1053001
-
PLC-ATP BK - 隔板 2966841
-
PLC-ESK GY - 电源接线端子 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
REL-MR-110DC/21-21AU - 单个继电器 2961228
优势
薄型设计
通过V8适配器实现有效的系统连接
线圈和触点之间安全隔离
RT III密闭继电器
集成式输入模块与干扰抑制模块
功能型插入式桥接片