PLC-RPT- 12DC/21
-
继电器模块
2900316
PLC-INTERFACE,由采用直插式技术的PLC-BPT.../21底座端子和带功率型触点的可插拔微型继电器组成,可安装在DIN导轨NS 35/7.5上,1个PDT,输入电压12 V DC
产品详情
| 操作注意事项 | 当相邻模块的相同接线端子间电压大于250 V (L1, L2, L3)时,要插入隔离板 PLC-ATP。电位桥接时采用 FBST 8-PLC... 或 FBST 500...。 |
| 产品类型 | 继电器模块 |
| 产品系列 | PLC-INTERFACE |
| 应用 | 通用 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 机械寿命 | 2x 107 开关次数 |
| 数据管理状态 | |
| 最近一次数据维护日期 | 10.06.2026 |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.18 W |
| 测试电压 (线圈/触点) | 4 kV AC (50 Hz,1分钟,线圈/触点) |
| 绝缘特性: 线圈/触点 | |
| 额定绝缘电压 | 250 V |
| 额定脉冲耐受电压 | 6 kV |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 线圈侧 | |
| 额定输入电压 UN | 12 V DC |
| 输入电压范围 | 9.7 V DC ... 16.8 V DC (20 °C) |
| 额定电压 (“热”插拔电磁式继电器) | 12 V DC |
| 驱动和功能 | 单稳态 |
| 驱动(极性) | 极化 |
| UN下的典型输入电流 | 15.3 mA |
| 典型响应时间 | 5 ms |
| 典型释放时间 | 8 ms |
| 保护电路 | 极性保护; 极性保护二极管 |
| 电涌保护; 续流二极管 | |
| 工作电压显示 | 黄色LED |
| 切换 | |
| 触点类型 | 1个转换触点 |
| 开关触点类型 | 单触点 |
| 触点材料 | AgSnO |
| 最大切换电压 | 250 V AC/DC (当相邻两个模块的相同接线端子间的电压大于250V(L1、L2、L3),必须使用隔板PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等电位桥接) |
| 最小切换电压 | 5 V (100 mA) |
| 极限持续电流 | 6 A |
| 最大冲击电流 | 10 A (4 s) |
| 最小切换电流 | 10 mA (12 V) |
| 短路电流 | 200 A (条件短路电流) |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 140 W (24 V DC) |
| 20 W (可用于48 V DC) | |
| 18 W (可用于60 V DC) | |
| 23 W (可用于110 V DC) | |
| 40 W (可用于220 V DC) | |
| 1500 VA (可用于250 V AC) | |
| 输出熔断器 | 4 A gL/gG NEOZED |
| 开关容量 | 2 A (24 V、DC13时) |
| 0.2 A (110 V、DC13时) | |
| 0.1 A (220 V、DC13时) | |
| 3 A (24 V、AC15时) | |
| 3 A (120 V、AC15时) | |
| 3 A (230 V、AC15时) | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (单套管) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 94 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (继电器) | RT III (继电器) |
| 保护等级 (继电器底座) | IP20 (继电器底座) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UKCA | |
| 证书 | UKCA合规 |
| 造船业许可 | |
| 证书 | TAE0000196 |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 造船业数据 | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| 振动 | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 低压指令 | 符合低电压指令 |
| 标准/规程 | IEC 60947-5-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2900316 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK62A6 |
| 产品关键代码 | DK62A6 |
| GTIN | 4046356506984 |
| 单件重量(含包装) | 35.27 g |
| 单件重量(不含包装) | 32.12 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS编号: ) |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
| SCIP | 019a4f2f-1e85-4293-98ce-0c7f495d4552 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.446千克二氧化碳当量 |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
FBST 500-PLC RD - 插入式跨接线 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 插入式跨接线 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 插入式跨接线 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 单个插入式桥接件 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 单个插入式桥接件 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 单个插入式桥接件 2967688
-
PLC-FA-5X20 - 保险丝适配器 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - 保险丝适配器 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - 保险丝适配器 1186508
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1051003
-
ZB 6 CUS - 快速标记条 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1051430
-
UC-TM 6 - 用于端子的标记条 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0824589
-
UCT-TM 6 - 用于端子的标记条 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
PLC-ATP BK - 隔板 2966841
-
PLC-ESK GY - 电源接线端子 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
REL-MR- 12DC/21 - 单个继电器 2961150
优势
薄型设计
通过V8适配器实现有效的系统连接
RT III密闭继电器
线圈和触点之间安全隔离
功能型插入式桥接片
集成式输入模块与干扰抑制模块