EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LCU AU
-
继电器模块
2940388
继电器模块,带固态微型电磁式继电器,镀金触点可耐受小型负载,1PDT,输入电压24V DC,旋转180°
产品详情
适配产品
优势
集成式输入模块与干扰抑制模块
继电器模块,带固态微型电磁式继电器,镀金触点可耐受小型负载,1PDT,输入电压24V DC,旋转180°
产品类型 | 继电器模块 |
应用 | 通用 |
操作模式 | 100%工作因数 |
机械寿命 | 约 2x 107次 |
绝缘特性 | |
绝缘 | 基础隔离 |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
数据管理状态 | |
最近一次数据维护日期 | 12.09.2025 |
额定条件下的最大功耗 | 0.5 W |
测试电压 (线圈/触点) | 4 kV AC (50 Hz,1分钟,线圈/触点) |
线圈侧 | |
额定输入电压 UN | 24 V DC |
输入电压范围 | 19.2 V DC ... 26.4 V DC |
以UN为参考的输入电压范围 | 0.8 ... 1.1 |
驱动和功能 | 单稳态 |
UN下的典型输入电流 | 21 mA |
典型响应时间 | 7 ms |
典型释放时间 | 11 ms |
保护电路 | 极性保护; 极性保护二极管 |
备用二极管; 续流二极管 | |
工作电压显示 | 黄色LED |
切换 | |
触点类型 | 双触点,1PDT |
开关触点类型 | 双触点 |
触点材料 | AgPd60,镀硬质金 |
最大切换电压 | 30 V AC |
36 V DC | |
极限持续电流 | 0.5 A |
最大冲击电流 | 0.2 A |
最大额定功率值(电阻负载) | 5 W (24 V DC) |
切换: 镀金层被破坏时 | |
注意事项 | 如镀金层被损坏,则可适用以下数值 |
最大切换电压 | 125 V AC |
150 V DC | |
极限持续电流 | 2 A |
最大冲击电流 | 2 A |
最大额定功率值(电阻负载) | 29 W (24 V DC) |
29 W (可用于48 V DC) | |
29 W (可用于60 V DC) |
线圈侧 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
触点侧 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
宽度 | 10.6 mm |
高度 | 75 mm |
深度 | 62.5 mm |
颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -20 °C ... 40 °C |
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
标准/规程 | IEC 60664 |
EN 50178 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 无间距排列 |
安装位置 | 任意 |
订货号 | 2940388 |
包装单位 | 10 pc |
最小订货量 | 10 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | DK61C2 |
产品关键代码 | DK61C2 |
GTIN | 4017918104498 |
单件重量(含包装) | 41.36 g |
单件重量(不含包装) | 41.36 g |
原产地 | DE |
UNSPSC 21.0 | 39122334 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |