EMG-SGKS 10 - 标记材料
EMG-SGKS 10
-
标记材料
2947585
设备标识,窄型
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
设备标识
壳体系列
EMG
产品系列
EMG
材料规格
颜色 (外壳)
灰色 (RAL 7042)
标识材料 外壳
PA (玻璃纤维增强)
尺寸
宽度
10 mm
商业数据
订货号
2947585
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
ACHCBZ
产品关键代码
ACHCBZ
GTIN
4017918082802
单件重量(含包装)
0.284 g
单件重量(不含包装)
0.284 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.025千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助