PLC-BSP- 24UC/21-21
-
继电器底座
2912442
14 mm PLC底座端子,采用回拉式弹簧连接,不带继电器或固态继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7.5上,2个PDT,输入电压24 V AC/DC
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品系列 | PLC-INTERFACE |
| 应用 | 通用 |
| 套件包括 | 2912510 PLC-RSP- 24UC/21-21 |
| 2912581 PLC-RSP- 24UC/21-21AU | |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 额定输入电压 UN | 24 V AC/DC |
| 保护电路 | 桥式整流器 |
| 额定输入电压 UN | 24 V AC/DC |
| 输入侧 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 输出侧 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 宽度 | 14 mm |
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 94 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2912442 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | DK6222 |
| 产品关键代码 | DK6222 |
| GTIN | 4046356050852 |
| 单件重量(含包装) | 50.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 50.3 g |
| 原产地 | DE |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
FBST 500-PLC RD - 插入式跨接线 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 插入式跨接线 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 插入式跨接线 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 单个插入式桥接件 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 单个插入式桥接件 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 单个插入式桥接件 2967688
-
FBST 14-PLC BK - 单个插入式桥接件 2967691
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT - 快速标记条 5060883
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053014
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1053001
-
PLC-ATP BK - 隔板 2966841
-
PLC-ESK GY - 电源接线端子 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
UC-TM 12 - 用于端子的标记条 0819194
-
UCT-TM 12 - 用于端子的标记条 0829144