最近搜索记录
登录
0
比较中没有产品
产品
产品一览
新品
设备连接技术产品导航
技术
定制化解决方案
选型软件
样品服务
产品合规性
ESSENTIAL edition意选系列
标识、组装和安装
标识材料
打印机
工业照明和信号技术
工作站解决方案
接线箱和空箱
控制柜附件
冷压头
手动工具
压接连接器
用于控制柜制造的软件
自动工具
供电、充电及保护
DC/DC转换器和DC/AC逆变器
不间断电源 (UPS)
电磁兼容滤波器
电动汽车充电技术
电涌保护
电源
冗余模块
设备断路器
用于电源保护的保护性继电器
连接
板对板连接器
电子模块壳体
分配器、适配器和导线连接器
固定式连接器和插拔式连接器
接线端子
控制器系统布线
连接器
模块化组合测试单元
配电块和设备接线端子
线缆
切换、测量和监控
I/O信号接线
安全继电器模块和传感器
电流接触器和电源继电器
继电器和固态继电器
马达启动器和电子开关设备
能量监测
数显表和现场设备
信号隔离变送器和测量变送器
自动化
HMI和IPC机
PLCnext Technology
PLC(控制器)和I/O
边缘计算
工业通信
楼宇自动化
智能服务
自动化软件
行业和应用
概况
应用案例
行业耦合
基础设施
数据中心
楼宇
轨道技术解决方案
能源
电力传输和分配
光伏行业
工业直流电网
传统发电
风电行业
电池储能系统
流程工业
Power-to-X
船舶和海洋工程
过程自动化
生产、设备和系统制造
强大的机械制造行业合作伙伴
数字化工厂
控制柜解决方案
自动导引车系统 (AGV/AGVS)
汽车行业
电气安装和电子元件
设备制造解决方案和服务
电动汽车
电动汽车
充电桩
其他主题
农业用组件
COMPLETE line
功能安全
工业安全
工业远程通信
电源可靠性
适用于智能网络的数据连接器
公司
公司
概况
菲尼克斯电气中国公司
菲尼克斯电气集团
工作机会
企业文化和态度
All Electric Society
合规性
可持续性
菲尼克斯电气历史沿革
供应商
最新资讯
概况
展会快讯
新闻动态
服务与支持
概况
下载中心
联系方式
PLCnext Community
基本信息
常见问题解答
供设备制造商参考的信息
产品变更和停产
产品支持
定制化解决方案
PCB元件的工程数据
选型软件
控制柜制造的工程数据
采购与交付
在线服务
样品服务
官方商城
技术服务
标识解决方案服务
产品安全事故响应小组
我的菲尼克斯电气
登录 / 注册
注册优势
我的产品清单
产品对比
主页
产品
继电器和固态继电器
耦合继电器
单个继电器和附件
REL-IR/24DC/2X21/MS - 单个继电器
REL-IR/24DC/2X21/MS
-
单个继电器
1819392
插拔式工业继电器,带功率触点,2个转换触点,测试按钮,机械开关位置指示器,极性:双极性,输入电压:24 V DC
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
单个继电器
产品系列
RIFLINE complete
操作模式
100%工作因数
机械寿命
约 10
7
开关次数
绝缘特性
绝缘
基础隔离
过电压类别
III
污染等级
2
数据管理状态
最近一次数据维护日期
25.08.2026
电气特性
使用寿命,电气方面
参见曲线图
额定条件下的最大功耗
0.741 W
测试电压 (线圈/触点)
2.5 kV
rms
(50 Hz,1分钟,线圈/触点)
测试电压 (转换触点/转换触点)
2 kV
rms
(50 Hz,1分钟,转换触点/转换触点)
额定绝缘电压
250 V AC
输入数据
线圈侧
额定输入电压 U
N
24 V DC
输入电压范围
18 V DC ... 40.8 V DC
驱动和功能
单稳态
驱动(极性)
无极性
U
N
下的典型输入电流
31 mA
典型响应时间
15 ms
典型释放时间
10 ms
输出数据
切换
触点类型
2个转换触点
开关触点类型
单触点
触点材料
AgNi
最大切换电压
250 V AC/DC
最小切换电压
12 V (10 mA)
极限持续电流
2x 12 A
最大冲击电流
24 A (20 ms,常开触点)
最小切换电流
10 mA (12 V)
最大额定功率值(电阻负载)
288 W (24 V DC)
130 W (可用于48 V DC)
90 W (可用于60 V DC)
66 W (可用于110 V DC)
88 W (可用于220 V DC)
1500 VA (可用于250 V AC)
最低通断容量
0.12 W
连接数据
连接方式
直插式连接
尺寸
产品尺寸
宽度
22.5 mm
高度
28 mm
深度
35 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级
RT II
环境温度(运行)
-40 °C ... 70 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 70 °C
海拔
≤ 2000 m
标准和规范
标准/规程
EN 61810-1
安装
安装类型
插拔式安装
组装说明
无间距排列
安装位置
任意
商业数据
订货号
1819392
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
DK6943
产品关键代码
DK6943
GTIN
4067923450509
单件重量(含包装)
29.74 g
单件重量(不含包装)
28.7 g
原产地
AT
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371601
ECLASS-15.0
27371601
ETIM
ETIM 10.0
EC001437
认证
cULus认证
认证ID: E522914
VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40061617
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
RIF-2-BPT/4X21
-
继电器底座
2900934
RIF-RH-2-L
-
固定夹
1899071
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助