耦合继电器
通用型工业继电器系统
RIF-RH-2-L - 固定夹
RIF-RH-2-L
-
固定夹
1899071
继电器固定夹,带弹出功能和标识材料支架,适用于RIF-2继电器底座,用于高度28 mm的工业继电器
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
固定夹
尺寸
宽度
25 mm
高度
25 mm
深度
43 mm
材料规格
颜色
橙色 (RAL 2003)
绝缘材料
塑料
阻燃等级,符合UL 94
V2
商业数据
订货号
1899071
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
DK6546
产品关键代码
DK6546
GTIN
4067923581135
单件重量(含包装)
2.7 g
单件重量(不含包装)
2 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371692
ECLASS-15.0
27371692
ETIM
ETIM 10.0
EC002586
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
必选附件
RIF-2-BPT/4X21
-
继电器底座
2900934
附件
ZB 16:UNPRINTED
-
快速标记条
0827461
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助