QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP - 冗余模块,带保护涂层
1043418

DIN导轨安装型有源QUINT单冗余模块,带保护涂层,输入:12 V DC ... 24 V DC,输出:12 V DC ... 24 V DC/1 x 40 A,内置电涌保护<30 V DC,包括安装的通用型UTA 107/30 DIN导轨适配器

产品详情









适配产品



优势

建立100%冗余系统
持续监控输入电压和退耦路径
通过MOSFET退耦,减少能耗
输出端超过30 V DC时提供电涌电压保护
已获得ATEX和IECEx认证的防护涂层适合极端环境条件

常见问题


是否只需要一个QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP即可将两个电源相互退耦?

不是,每个电源都需要一个QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP。电位必须在汇集于S-ORING模块的输出端。使用这个模块,就能以最简单的方式建立起n+1冗余。


产品是否有内置的电涌保护?

是,该产品具有30 V起的电涌保护功能。在出现电涌电压时,输入端子就会短路,以保护负载免受危险电压冲击。这意味着可通过冗余电源为负载安全供电。故障信号通过触点继电器和LED发出。