SF-5EP1N8ACLB3X
-
板后穿板式安装
1242222
板后穿板式安装,直头,螺钉锁紧,M23,位数: 5+PE,触点类型: 针式插头,轴向O型圈,4xM3,屏蔽: 有,电缆直径范围: 9 mm ... 12 mm,位数: 6,接线方式: 压接,系列: SF, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
适配产品
优势
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装
灵活使用:可靠连接不同的电缆直径