RC-12S1N12C3EN - 板后穿板式安装
1598787

M23,板后穿板式安装, 系列: RC,直头,屏蔽: 有,螺钉锁紧,位数: 12,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,浸焊,轴向O型圈,最大面板厚度: 2.5 mm,电缆直径范围: 3 mm ... 10.5 mm, 编码: N, 备选产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号: 1241015

产品详情








适配产品