RC-0000000C0FZ
-
圆形连接器的壳体
1592790
圆形连接器的壳体,系列: RC,直头,螺钉锁紧,M23,位数: 12,触点类型: 插座/针式插头,压接,扁平密封,屏蔽: 有,最大面板厚度: 2.5 mm,电缆直径范围: 2 mm... 10.5 mm, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2025年第四季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供。 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。