QPD N 2PE1,5 8-13 BK - 螺母
1415100

螺母,接线方式: 快速免剥线,位数: 2+PE,0.5 mm2 ... 1.5 mm2,690 V,17.5 A,PA,黑色,电缆外径: 10 mm ... 13 mm

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

创新且省时——QUICKON速联技术,现场连接时最多可节省80 %的时间
一贯的坚固:具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用