IECEE-CB方案
认证ID: DE1-65875VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40029149| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 400 V | 20 A | 1.5 - 2.5 | |
| 仅适用刚性导线 | 690 V | 20 A | 1.5 - 2.5 | |
H型分配器,接线方式: 快速免剥线,1 mm2 ... 2.5 mm2,690 V,20 A,PA,灰色,带四个QUICKON螺母,编码: 防插错编码条,电缆外径: 6 mm ... 10 mm
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 400 V | 20 A | 1.5 - 2.5 | |
| 仅适用刚性导线 | 690 V | 20 A | 1.5 - 2.5 | |