PSR-SPP- 24DC/URM4/5X1/2X2
-
扩展模块
1442026
单通道或双通道触点扩展模块,5个常开触点,1个常闭触点,1个反馈回路,搭配基础设备使用,符合EN ISO 13849安全隔离标准的Cat. 4类PL e级要求,宽度:35 mm,可插拔的直插式接线端子
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 安全继电器 |
| 产品系列 | PSRclassic |
| 应用 | 扩展模块 |
| 控制 | 单通道和双通道 |
| 机械寿命 | 约 107 开关次数 |
| 继电器型号 | 带机械联锁触点的机电式继电器,符合IEC/EN 61810-3标准 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 次数 | |
| 典型启动时间(Us时) | < 25 ms (在Us处/通过A11/A12控制时) |
| 典型释放时间 | < 20 ms (在Us处/通过A11/A12控制时) |
| 恢复时间 | < 1 s |
| 额定条件下的最大功耗 | 16.7 W (US = 26.4 V, IL² = 72 A², PTotal max = 1.4 W + 14.4 W) |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 额定绝缘电压 | 250 V |
| 额定过电压/绝缘 | 见数据表“绝缘配合”章节。 |
| 概述 | |
| 最大切换频率 | 1 Hz |
| 数字量: A11, A12 | |
| 输入说明 | 安全相关 |
| 输入数量 | 2 |
| 输入电压范围,"1"信号 | 19.2 V ... 26.4 V DC |
| 允许的导线最大总电阻 | 50 Ω |
| 保护电路 | 抑制二极管 |
| 电耗量 | 典型值 39 mA |
| 继电器: 启用电流通路 (23/24 ... 63/64) | |
| 输出说明 | 每个串联2个常开触点,安全相关,浮地 |
| 输出数目 | 5 |
| 触点类型 | 5路常开安全触点输出 |
| 触点材料 | AgSnO2 |
| 开关电压 | 最小 10 V |
| 最大 250 V AC/DC | |
| 通断容量 | 最小 100 mW |
| 冲击电流 | 最小 10 mA |
| 最大 6 A | |
| 开关容量 | 3 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| 极限持续电流 | 6 A (注意降容) |
| 总电流值的平方 | 72 A2 (注意降容) |
| 切换频率 | 最大 1 Hz |
| 机械寿命 | 10x 106开关次数 |
| 输出熔断器 | 10 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (适用于低需求应用场合) | |
| 继电器: 信号传输电流通路 (71/72) | |
| 输出说明 | 2个并联常闭触点,非安全相关,浮地 |
| 输出数目 | 1 |
| 触点类型 | 1个信号传输电流通路 |
| 触点材料 | AgSnO2 |
| 开关电压 | 最小 5 V AC/DC |
| 最大 250 V AC/DC | |
| 通断容量 | 最小 50 mW |
| 冲击电流 | 最小 10 mA |
| 最大 6 A | |
| 开关容量 | 1.5 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| 极限持续电流 | 6 A |
| 总电流值的平方 | 36 A2 |
| 切换频率 | 最大 1 Hz |
| 机械寿命 | 10x 106开关次数 |
| 输出熔断器 | 6 A (gL/gG) |
| 继电器: 路反馈回路 (11/12) | |
| 输出说明 | 2个串联常闭触点,浮地 |
| 输出数目 | 1 |
| 触点类型 | 1路反馈回路 |
| 触点材料 | AgSnO2 |
| 开关电压 | 最大 250 V AC/DC |
| 最小 10 V | |
| 通断容量 | 最小 100 mW |
| 冲击电流 | 最大 3 A |
| 开关容量 | 1.5 A (AC15) |
| 3 A (DC13) | |
| 极限持续电流 | 3 A |
| 总电流值的平方 | 9 A2 |
| 切换频率 | 最大 1 Hz |
| 输出熔断器 | 3 A (gL/gG) |
| 连接技术 | |
| 可插拔 | 是 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (只能使用CRIMPFOX 6夹线钳) |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (只能使用CRIMPFOX 6夹线钳) |
| 导线横截面AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 工作电压显示 | 2 x 绿色LED |
| 宽度 | 35 mm |
| 高度 | 112 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 (外壳) | 黄色 (RAL 1018) |
| 外壳材料 | PA |
| 安全数据 | |
| 停止类别 | 0 |
| 安全数据: EN ISO 13849 | |
| 分类 | 4 (与适当的评估装置配套使用) |
| 性能等级(PL) | e (与适当的评估装置配套使用) |
| 安全数据: IEC 61508 - 高要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 (与适当的评估装置配套使用) |
| 安全数据: IEC 61508 - 低要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 (与适当的评估装置配套使用) |
| 安全数据: EN IEC 62061 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 (与适当的评估装置配套使用) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 安装位置最低保护等级 | IP54 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C (注意降容) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
| 最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 冲击 | 15g |
| 振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz,振幅0.15 mm,2g |
| CE | |
| 标识 | CE合规 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 注意降容 |
| 安装位置 | 垂直或水平 |
| 订货号 | 1442026 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNA152 |
| 产品关键代码 | DNA152 |
| GTIN | 4063151822996 |
| 单件重量(含包装) | 253.811 g |
| 单件重量(不含包装) | 228.797 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 21ee64b6-30a2-4280-af6d-5268e59605f4 |
优势
五路常开安全触点输出,一路辅助常闭触点输出,一个反馈回路
单通道/双通道控制
最高可达Cat. 4/PL 根据EN ISO 13849-1标准,SIL 3根据IEN EC 62061标准,SIL 3根据IEC 61508标准