PSR-SCP- 24UC/URM4/5X1/2X2
-
扩展模块
2963734
单通道或双通道触点扩展,5 个常开触点,1 个常闭触点,1个 反馈回路,与基本设备一起使用,符合EN ISO 13849安全隔离标准的Cat. 4类PL e级要求,宽度:35 mm,可插拔的螺钉接线端子
提供免费下载。
下载
产品详情
产品类型 | 安全继电器 |
产品系列 | PSRclassic |
应用 | 扩展模块 |
控制 | 单通道和双通道 |
机械寿命 | 约 107 开关次数 |
继电器型号 | 触点扩展模块的安全继电器 |
绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
过电压等级 | III |
污染等级 | 2 |
次数 | |
典型启动时间(Us时) | < 20 ms (在Us处/通过A11/A12控制时) |
典型释放时间 | < 20 ms (在Us处/通过A11/A12控制时) |
恢复时间 | < 1 s |
额定条件下的最大功耗 | 15.8 W (US = 26.4 V, IL² = 72 A², PTotal max = 1.4 W + 14.4 W) |
额定操作模式 | 100 %符合条件 |
供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
额定绝缘电压 | 250 V |
额定过电压/绝缘 | 见数据表“绝缘配合”章节。 |
概述 | |
额定控制电路电源电压US | 24 V -20 % ... +10 % |
US时的功耗 | 1 W (适用直流电) |
1.2 W (AC) | |
额定控制电源电流IS | 典型值 39 mA (每通道,直流电) |
典型值 50 mA (每通道,交流电) | |
冲击电流 | 典型值 200 mA (在Us处Δt = 2 ms,每通道) |
保护电路 | 电涌保护; 压敏电阻 (40 V击穿电压) |
触点类型 | 5路常开安全触点输出 |
1路反馈回路 | |
1个信号传输电流通路 | |
触点材料 | AgSnO2 |
最大切换电压 | 250 V AC/DC |
最小切换电压 | 5 V AC/DC |
极限持续电流 | 6 A (N/O触点) |
3 A (常闭触点11/12) | |
6 A (常闭触点71/72) | |
最大冲击电流 | 6 A |
最小冲击电流 | 10 mA |
总电流值的平方 | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22 + ... + I52) |
最低通断容量 | 50 mW |
符合IEC 60947-5-1标准要求的开关容量 | 3 A (AC15) |
5 A (DC13) | |
输出熔断器 | 10 A gL/gG (N/O触点) |
6 A gL/gG (常闭触点) | |
继电器 | |
最大额定功率值(电阻负载) | 参见负载极限曲线 |
连接技术 | |
可插拔 | 是 |
导线连接 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
导线横截面AWG | 24 ... 12 |
剥线长度 | 7 mm |
螺纹 | M3 |
紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
工作电压显示 | 2 x 绿色LED |
宽度 | 35 mm |
高度 | 99 mm |
深度 | 114.5 mm |
颜色 (外壳) | 黄色 (RAL 1018) |
外壳材料 | PA |
安全数据 | |
停止类别 | 0 |
安全数据: EN ISO 13849 | |
分类 | 4 (与适当的评估装置配套使用) |
性能等级(PL) | e (与适当的评估装置配套使用) |
安全数据: IEC 61508 - 高要求 | |
安全完整性水平(SIL) | 3 (与适当的评估装置配套使用) |
安全数据: IEC 61508 - 低要求 | |
安全完整性水平(SIL) | 3 (与适当的评估装置配套使用) |
安全数据: EN IEC 62061 | |
安全完整性水平(SIL) | 3 (与适当的评估装置配套使用) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
安装位置最低保护等级 | IP54 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C (注意降容) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
最大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
冲击 | 15g |
振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | EN 60947-5-1 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 注意降容 |
安装位置 | 垂直或水平 |
订货号 | 2963734 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DNA152 |
产品关键代码 | DNA152 |
GTIN | 4017918591120 |
单件重量(含包装) | 309.5 g |
单件重量(不含包装) | 309.5 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | ed1580f1-193a-4732-beca-f8dd8895efa9 |
优势
五路常开安全触点输出,一路辅助常闭触点输出,一个反馈回路
单通道/双通道控制
最高可达Cat. 4/PL 根据EN ISO 13849-1标准,SIL 3根据IEN EC 62061标准,SIL 3根据IEC 61508标准