PSR-SCP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B
-
安全继电器
2963802
用于急停和安全门的安全继电器,高达SIL 1,1 类,PL c,根据应用可达SIL 3,4 类,PL e,单通道运行,4 个启动电流通路,US = 24 V DC,插拔式螺钉接线端子
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品系列 | PSRclassic |
| 应用 | 急停按钮 |
| 安全门 | |
| 控制 | 单通道 |
| 机械寿命 | 10x 106开关次数 |
| 继电器型号 | 带机械联锁触点的机电式继电器,符合IEC/EN 61810-3标准 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 次数 | |
| 典型响应时间 | < 100 ms (用于Us 自动启动) |
| < 100 ms (具有Us手动启动) | |
| 典型启动时间(Us时) | < 100 ms (有Us/通过A1控制时) |
| 典型释放时间 | < 10 ms (在Us,根据需要,通过传感器回路) |
| < 100 ms (在Us/根据需要,通过A1) | |
| 重启时间 | < 1 s (启动时间) |
| 恢复时间 | < 1 s (符合安全功能的要求) |
| 启动脉冲长度 | ≥ 500 ms (手动复位) |
| 额定条件下的最大功耗 | 16 W (US = 26.4 V,IL² = 72 A²,P总计最大 = 1.6 W + 14.4 W) |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 额定绝缘电压 | 250 V AC |
| 额定过电压/绝缘 | 4 kV基础安全隔离: 所有电流通路与外壳之间 6 kV增强型隔离耐压: A1/A2与13/14、23/24、33/34、43/44之间 S11/S12/S33/S34与13/14、23/24、33/34、43/44之间 51/52与13/14、23/24、33/34、43/44之间 |
| 电源 | |
| 额定控制电路电源电压US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| 额定控制电源电流IS | 典型值 55 mA (US时) |
| US时的功耗 | 典型值 1.32 W |
| 冲击电流 | < 3.5 A (通过为US,Δt = 2 ms) |
| 滤波时间 | 2 ms (Us电压骤降时) |
| 保护电路 | 串联保护,防止极性反转; 抑制二极管 |
| 数字量: 逻辑 (S12) | |
| 输入说明 | 安全相关 |
| 输入数量 | 1 |
| 输入电压范围,"0"信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 20.4 V ... 26.4 V |
| 输入电流范围“0”信号 | 0 mA ... 2 mA |
| 冲击电流 | 80 mA (电压通常为US,Δt = 150 ms) |
| 滤波时间 | 不允许亮度测试脉冲/高测试脉冲。 |
| 1 ms (低测试脉冲的测试脉宽) | |
| 1 s (低测试脉冲的测试脉冲速率) | |
| 允许的导线最大总电阻 | 50 Ω |
| 保护电路 | 抑制二极管 |
| 电耗量 | 典型值 50 mA (S11处为US) |
| 典型值 52 mA (由外部提供US) | |
| 数字量: 启动电路 (S34) | |
| 输入说明 | 非安全相关 |
| 输入数量 | 1 |
| 输入电压范围,"1"信号 | 20.4 V ... 26.4 V |
| 冲击电流 | < 6 mA (电压通常为US,Δt = 65 ms) |
| 滤波时间 | 不允许测试脉冲 |
| 允许的导线最大总电阻 | 50 Ω |
| 保护电路 | 抑制二极管 |
| 电耗量 | 0 mA (在US 典型值时) |
| 继电器: 启用电流通路 (13/14,23/24,33/34,43/44) | |
| 输出说明 | 串联2个常开触点,安全相关,浮地 |
| 输出数目 | 4 |
| 触点类型 | 4路常开安全触点输出 |
| 触点材料 | AgSnO2 |
| 开关电压 | 最小 10 V |
| 最大 250 V AC/DC | |
| 通断容量 | 最小 100 mW |
| 冲击电流 | 最小 10 mA |
| 最大 20 A (Δt = 100 ms) | |
| 开关容量 | 3 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| 极限持续电流 | 6 A |
| 总电流值的平方 | 72 A2 (注意降容) |
| 切换频率 | 最大 0.5 Hz |
| 机械寿命 | 107开关次数 |
| 输出熔断器 | 10 A gL/gG (高要求) |
| 4 A gL/gG (低要求) | |
| 继电器: 信号传输电流通路 (51/52) | |
| 输出说明 | 2个并联常闭触点,非安全相关,浮地 |
| 输出数目 | 1 |
| 触点类型 | 1个信号传输电流通路 |
| 触点材料 | AgSnO2 |
| 开关电压 | 最小 5 V |
| 最大 250 V AC/DC | |
| 通断容量 | 最小 50 mW |
| 冲击电流 | 最小 10 mA |
| 最大 6 A | |
| 开关容量 | 1.5 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| 极限持续电流 | 6 A |
| 总电流值的平方 | 36 A2 (注意降容) |
| 切换频率 | 最大 0.5 Hz |
| 机械寿命 | 107开关次数 |
| 输出熔断器 | 6 A gL/gG |
| 连接技术 | |
| 可插拔 | 是 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 导线横截面AWG | 24 ... 12 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 状态显示 | 2 x LED (绿色) |
| 工作电压显示 | 1 x LED(绿色) |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 (外壳) | 黄色 (RAL 1018) |
| 外壳材料 | PA |
| 安全数据 | |
| 停止类别 | 0 |
| 安全数据: EN ISO 13849 | |
| 性能等级(PL) | e (3 A DC13;3 A AC15;8760次开关循环/年) |
| e (5 A DC13;3 A AC15;4380次开关循环/年) | |
| 安全数据: IEC 61508 - 高要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 安全数据: IEC 61508 - 低要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 安全数据: EN IEC 62061 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 安装位置最低保护等级 | IP54 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 65 °C (注意降容) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
| 最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 冲击 | 15g |
| 振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| 标识 | CE合规 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 参见衰减曲线 |
| 安装位置 | 垂直或水平 |
| 订货号 | 2963802 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNA111 |
| 产品关键代码 | DNA111 |
| GTIN | 4017918892661 |
| 单件重量(含包装) | 200 g |
| 单件重量(不含包装) | 210.5 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 0cde4f44-4521-4b22-8d20-64858a0ac0dc |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 3.611千克二氧化碳当量 |
适配产品
优势
最高可达Cat. 1/PL c ISO 13849-1,SIL 1 EN IEC 62061,SIL 1 IEC 61508
根据应用,最高可达Cat. 4/PL e ISO 13849-1,SIL 3 EN IEC 62061,SIL 3 IEC 61508
基础隔离
单通道控制