PSR-PC51-1NO-1NC-24DC-SP
-
耦合继电器
2702523
带电气隔离和功率调节的耦合继电器,适于SIL 3 F&G应用,低要求,开路和短路的通断状态负载诊断,1个启用电流路径,测试脉冲滤波器,可插拔的直插式接线端子,宽度:17.5 mm
产品详情
适配产品
优势
漏电监测
适用于安全等级为SIL 3的一般需求场合,符合IEC 61508, IEC 61511和EN 50156标准
可组态的关闭和接通状态诊断
通过DO处的A1实时反馈故障信号
集成DCS测试脉冲滤波器
1个启用电流路径,1个信号电流路径