PSR-PC21-2NO-2NC-24DC-SP - 耦合继电器
1086946

耦合继电器,适用于SIL 3高或低安全等级要求的场合,可将数字量输出信号连接至I/O系统,2路独立控制的常开安全触点输出,2反馈回路,安全状态关闭,测试脉冲滤波器,可插拔的直插式接线端子

产品详情









适配产品



优势

安全等级可达SIL 3,符合IEC 61508、IEC 61511和IEC 50156
通过I级、2区应用认证
符合强制导向触点的EN 50205
由于采用了集成型报警触点,因此认证测试简单,符合IEC 61508由于
外壳宽度较小,仅12.5 mm
由于采用了控制器测试脉冲滤波,因此其使用寿命长
2个启用电流通路,2个反馈回路
可独立控制继电器通道