该启用电流路径无延迟关断。
PSR-ME30-4NO-1NC-24DC-SC-SET35
-
安全继电器
1397657
作为触点扩展模块的安全继电器套件,一套35个,4个启用电流路径,1个确认电流路径,搭配基础设备使用,符合EN ISO 13849标准的Cat. 3类PL d级要求,插拔式螺钉接线端子,宽度:22.5 mm
产品详情
cULus Listed
认证ID: E140324Functional Safety
认证ID: 44-780-15124328Functional Safety
认证ID: 44-780-15124328cULus Listed
认证ID: E140324适配产品
优势
最高可达Cat. 3/PL d(根据ISO 13849-1)、SIL 2(根据EN IEC 62061)、SIL 2(根据EN IEC 61508)
4个非延时启用电流路径,1个信号电流路径
单通道控制
增强型绝缘