该启用电流路径无延迟关断。
PSR-ME30-4NO-1NC-24DC-SC
-
安全继电器
1397656
安全继电器,用作触点扩展模块,4个启用电流通路,1个确认电流路径,与基本设备一起使用,符合EN ISO 13849标准的Cat.3类PLd级要求,插拔式螺钉连接端子,宽度:22.5mm
提供免费下载。
下载
产品详情
Functional Safety
认证ID: 44-780-15124328cULus Listed
认证ID: E140324适配产品
优势
最高可达Cat. 3/PL d(根据ISO 13849-1)、SIL 2(根据EN IEC 62061)、SIL 2(根据EN IEC 61508)
4个非延时启用电流路径,1个信号电流路径
单通道控制
增强型绝缘