可配置并且可个性化扩展的PSRmodular安全系统是用于监控机器或系统的灵活的安全解决方案。 安全扩展模块用于监控停机时间、速度和旋转方向。 此模块适用于连接NPN/PNP接近开关和正弦/余弦编码器。
PSR-M-EM4-SINCOS1-SC
-
扩展模块
1105011
安全扩展模块,用于零速、速度和旋转方向监控,可监控2 个轴,适用于NPN/PNP接近开关,配备1 个 正/余弦编码器,TBUS接口,安全等级可达SIL 3、Cat. 4/PL e,可插拔螺钉接线端子,随附TBUS连接器
提供免费下载。
下载
产品详情
应用说明 | |
应用说明 | 只用于工业应用 |
产品类型 | 安全设备 |
应用 | 超速监测安全继电器 |
停机监视 | |
对转动方向进行监控 | |
控制 | 单通道和双通道 |
绝缘特性 | |
保护等级 | III |
绝缘特性 | |
过电压等级 | III |
污染等级 | 2 |
次数 | |
响应时间 | 请参见用户手册 |
重启时间 | 最小 5 s (启动时间) |
最大 10 s (启动时间) |
额定条件下的最大功耗 | 2.86 W (UB = 28,8 V, IN1 = IN2 = 50 mA) |
额定操作模式 | 100 %符合条件 |
接口 | DIN导轨TBUS用于连接主机模块,在供货范围之内 |
编码器 | |
接近开关 | |
额定过电压/绝缘 | 在24 V电源和I/O与外壳之间配备4 kV基础隔离 |
电源 | |
品名 | A1/A2 |
额定控制电路电源电压 US | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
额定控制电路电源电压US | 24 V DC -20 % / +20 % (提供外部保护,典型值1 A) |
额定控制电源电流IS | 典型值 55 mA |
US时的功耗 | 典型值 1.32 W |
冲击电流 | 3.5 A (Δt = 1 ms Us时) |
滤波时间 | 典型值 5 ms (在A1处,在电压骤降Us的情况下) |
保护电路 | 串联保护,防止极性反转 |
抑制二极管 |
测量 | |
输入名称 | 接近开关输入 |
IN1, IN2 | |
输入说明 | NPN / PNP(3线或4线制) |
输入数量 | 2 |
输入电压范围,"0"信号 | 0 V DC ... 5 V DC (NPN) |
16 V DC ... 28.8 V DC (PNP) | |
输入电压范围,"1"信号 | 16 V DC ... 28.8 V DC (NPN) |
0 V DC ... 5 V DC (PNP) | |
输入电流范围“0”信号 | < 2 mA (NPN) |
精度 | 5 % (参考参数化限值) |
最大频率 | 最大 5 kHz |
占空因数 | 55 % ... 95 % |
脉宽 | 最小 20 µs |
允许的导线最大总电阻 | 150 Ω |
保护电路 | 抑制二极管 |
电耗量 | 典型值 13 mA (NPN,US时) |
典型值 -13 mA (PNP,Us) | |
最大 17 mA (NPN,28.8 V DC) | |
最大 -15 mA (PNP,28.8 V DC) | |
测量 | |
输入名称 | 编码器输入 |
输入说明 | 正弦/余弦 |
诊断功能:sin²(x) + cos²(x) = 1 | |
输入数量 | 1 |
输入阻抗 | 120 Ω (通过跟踪) |
精度 | 5 % (参考参数化限值) |
最大频率 | 最大 500 kHz |
正弦 / 余弦 信号排列 / 信号电平 | 0.8 VPP ... 1.2 VPP (偏差:2.5 V ±20%,相移轨迹A、B:90° ±30°) |
电耗量 | 典型值 8 mA (每通道US) |
数字量: 接近开关电源 (24V/0V) | |
短路保护 | 否 |
额定输出电压范围 | 16.7 V DC ... 26.3 V DC (US - 2,5 V) |
连接技术 | |
可插拔 | 是 |
导线连接 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
导线横截面AWG | 24 ... 12 |
剥线长度 | 7 mm |
螺纹 | M3 |
紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
状态显示 | 5 x LED(黄色),1 x LED(绿色),2 x LED(橙色) |
工作电压显示 | 1 x LED(绿色) |
错误指示 | 2 x LED(红色) |
宽度 | 22.61 mm |
高度 | 112.58 mm |
深度 | 113.6 mm |
颜色 (外壳) | 黄色 (RAL 1018) |
外壳材料 | 非增强型聚酰胺 PA |
安全数据: EN ISO 13849 | |
分类 | 4 |
性能等级(PL) | e |
安全数据: IEC 61508 - 高要求 | |
安全完整性水平(SIL) | 3 |
安全数据: EN IEC 62061 | |
安全完整性水平(SIL) | 3 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
安装位置最低保护等级 | IP54 |
环境温度(运行) | -10 °C ... 55 °C (注意降容) |
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 85 °C |
最大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
最大允许湿度(存放/运输) | 95 % (无冷凝) |
允许的最大相对湿度(运行) | 95 % (无冷凝) |
冲击 | 10g,Δt = 16 ms(持续冲击,每个方向1000次冲击) |
振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
标识 | CE合规 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 注意降容 |
安装位置 | 垂直或水平 |
订货号 | 1105011 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DNA363 |
产品关键代码 | DNA363 |
GTIN | 4055626973319 |
单件重量(含包装) | 191.6 g |
单件重量(不含包装) | 195.7 g |
原产地 | IT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
经济高效的安全解决方案,可高度适应个人需求
硬件和软件配置简单,可快速调试
具有易于操作的全面诊断功能,最大限度缩短设备停机时间
壳体宽度窄,仅22.6 mm
最高可达Cat. 4/PL 根据EN ISO 13849-1标准,SIL 3根据IEN EC 62061标准,SIL 3根据IEC 61508标准
根据EN 81-20,适用于电梯应用