可配置并且可个性化扩展的PSRmodular安全系统是用于监控机器或系统的灵活的安全解决方案。 安全扩展模块为系统提供了额外的安全输入和输出以及信号输出。
PSR-M-EF1-SDI8-SDO4-DO4-SC
-
扩展模块
1104890
安全扩展模块,带8 个安全输入、4 个安全输出、4 个复位输入或4 个信号输出、4 个时钟输出,TBUS接口,安全等级可达SIL 3、Cat. 4/PL e,可插拔的螺钉接线端子,随附TBUS连接器
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 安全设备 |
| 应用 | 急停按钮 |
| 光栅 | |
| 安全门 | |
| 安全关断 | |
| 控制 | 单通道和双通道 |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III |
| 绝缘特性 | |
| 过电压等级 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 次数 | |
| 响应时间 | 请参见用户手册 |
| 重启时间 | 最小 5 s (启动时间) |
| 最大 10 s (启动时间) | |
| 额定条件下的最大功耗 | 7.48 W (带最大允许负载) |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 接口 | DIN导轨TBUS用于连接主机模块,在供货范围之内 |
| 额定过电压/绝缘 | 见数据表“绝缘配合”章节。 |
| 电源 | |
| 品名 | A1/A2 |
| 额定控制电路电源电压 US | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| 额定控制电路电源电压US | 24 V DC -20 % / +20 % (外部保险丝,典型值4 A) |
| 额定控制电源电流IS | 典型值 45 mA (输出未激活) |
| 典型值 68 mA (输出启用,无负载) | |
| US时的功耗 | 典型值 1.08 W (输出未激活) |
| 冲击电流 | < 2.3 A (Δt = 1 ms Us时) |
| 滤波时间 | 典型值 5 ms (在A1处,在电压骤降Us的情况下) |
| 保护电路 | 串联保护,防止极性反转 |
| 电涌电压检测; 是,在33 V DC时 | |
| 数字量: IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8 | |
| 输入说明 | 安全相关的数字输入 |
| IEC 61131-2 类型 2 | |
| 输入数量 | 8 (4 x 双通道,8 x 单通道) |
| 输入电压范围,"0"信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 11 V DC ... 28.8 V DC |
| 输入电流范围“0”信号 | < 1 mA |
| 滤波时间 | 最小 3 ms ±2 ms (可设置) |
| 最大 250 ms ±2 ms (可设置) | |
| 测试脉冲率 ≥ 2x 设定滤波时间,最小测试脉冲率 = 10 ms | |
| 电缆长度 | 最大 100 m (每个输入) |
| 允许的导线最大总电阻 | 最大 1.2 kΩ (US时的输入和复位电路) |
| 电耗量 | 典型值 10 mA (在US 典型值时) |
| 最大 12.5 mA (控制电压为28.8 V DC时) | |
| 数字量: 复位输入 (FBK) | |
| 输入说明 | 可组态(作为信号输出或复位输入) |
| IEC 61131-2 类型 2 | |
| 输入数量 | 4 |
| 输入电压范围,"0"信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 11 V DC ... 28.8 V DC |
| 输入电流范围“0”信号 | < 1 mA |
| 滤波时间 | 250 ms ±2 ms (测试脉冲率 > 500 ms) |
| 电缆长度 | 最大 100 m (每个输入) |
| 允许的导线最大总电阻 | 1.2 kΩ (US时的输入和复位电路) |
| 电耗量 | 典型值 12 mA (在US 典型值时) |
| 最大 14.7 mA (控制电压为28.8 V DC时) | |
| 数字量: O1,O2,O3,O4 | |
| 输出说明 | 安全相关的数字量输出 |
| PNP,OSSD,数字化 | |
| IEC 61131-2类型 0.5(遵守极限持续电流) | |
| 输出数目 | 4 |
| 短路保护 | 是(短路电流最大允许值为12 A) |
| 漏电流 | 最大 250 µA |
| 电缆长度 | 最大 100 m (每个输出) |
| 阻性负载 | 最小 50 Ω (遵守极限持续电流) |
| 最大电容负载 | 最大 820 nF |
| 最大感性负载 | 最大 2.4 mH |
| 极限持续电流 | 400 mA (每通道) |
| 1.6 A (所有安全数字量输出的总电流) | |
| 冲击电流 | 最大 600 mA (Δt < 10 ms) |
| 额定输出电压 | 24 V DC (通过A1供电) |
| 额定输出电压范围 | 18.6 V DC ... 28.2 V DC (US - 0.7 V) |
| 切换频率 | 最大 1/4 x tCycle [Hz] |
| 断开时的输出电压 | < 0.1 V |
| 测试脉冲 | < 120 µs (低测试脉冲的测试脉宽) |
| ≥ 650 ms (低测试脉冲的测试脉冲速率) | |
| < 150 µs (测试脉冲宽度,高测试脉冲) | |
| ≥ 1.5 s (测试脉冲速率,高测试脉冲) | |
| 放电回路 | 是,内部 |
| 信号: MO1,MO2,MO3,MO4 | |
| 输出说明 | PNP, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
| 非安全相关,可组态(作为信号输出或复位输入) | |
| 输出数目 | 4 (数字量 , PNP) |
| 断开时的输出电压 | 最大 0.1 V |
| 输出电压范围 | 18.2 V DC ... 27.8 V DC (US - 1 V) |
| 电压 | 24 V DC (通过A1) |
| 最大冲击电流 | 1.1 A (Δt = 3 s,Us时) |
| 极限持续电流 | 100 mA (每通道) |
| 400 mA (所有数字量信号输出的总电流) | |
| 漏电流 | 最大 4.5 mA (处于低状态) |
| 阻性负载 | 最小 180 Ω (遵守极限持续电流) |
| 切换频率 | 最大 1/4 x tCycle [Hz] |
| 短路保护 | 是(自限至1.1 A) |
| 放电回路 | 否 |
| 电缆长度 | 最大 100 m (每个输出) |
| 时钟: T1,T2,T3,T4 | |
| 输出说明 | PNP, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
| 输出数目 | 4 (数字量 , PNP) |
| 电压 | 24 V DC (通过A1) |
| 断开时的输出电压 | 最大 0.1 V |
| 最大冲击电流 | 1.1 A (Δt = 3 s,Us时) |
| 极限持续电流 | 100 mA (每通道) |
| 400 mA (所有输出的总电流) | |
| 漏电流 | 最大 100 µA |
| 测试脉冲 | ≤ 200 µs (测试脉冲持续时间) |
| 测试脉冲速率 = 8 x tCycle [ms] | |
| 短路保护 | 是(自限至1.1 A) |
| 电缆长度 | 最大 100 m (每个输出) |
| 最大电容负载 | 最大 470 nF |
| 最大感性负载 | 最大 2.4 mH |
| 放电回路 | 是,内部 |
| 连接技术 | |
| 可插拔 | 是 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 导线横截面AWG | 24 ... 12 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 数据: 本地总线 | |
| 注意事项 | 通过PSR-TBUS DIN导轨连接器 |
| 状态显示 | 1 x LED(绿色),2 x LED(橙色) |
| 4 x LED(绿色、黄色、红色) | |
| 12 x LED(黄色) | |
| 工作电压显示 | 1 x LED(绿色) |
| 错误指示 | 2 x LED(红色) |
| 宽度 | 22.61 mm |
| 高度 | 112.58 mm |
| 深度 | 113.6 mm |
| 颜色 (外壳) | 黄色 (RAL 1018) |
| 外壳材料 | 非增强型聚酰胺 PA |
| 安全数据 | |
| 停止类别 | 0 |
| 安全数据: EN ISO 13849 | |
| 性能等级(PL) | e (2通道接线) |
| d (1通道接线) | |
| 安全数据: IEC 61508 - 2通道接线的高要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 安全数据: IEC 61508 - 1通道接线的高要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 2 |
| 安全数据: EN IEC 62061 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 (2通道接线) |
| 2 (1通道接线) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 安装位置最低保护等级 | IP54 |
| 环境温度(运行) | -10 °C ... 55 °C (注意降容) |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
| 最大允许湿度(存放/运输) | 95 % (无冷凝) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 95 % (无冷凝) |
| 冲击 | 10g,Δt = 16 ms(持续冲击,每个方向1000次冲击) |
| 振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| 标识 | CE合规 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 注意降容 |
| 安装位置 | 垂直或水平 |
| 订货号 | 1104890 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNA362 |
| 产品关键代码 | DNA362 |
| GTIN | 4055626973401 |
| 单件重量(含包装) | 199.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 159 g |
| 原产地 | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
经济高效的安全解决方案,可高度适应个人需求
硬件和软件配置简单,可快速调试
具有易于操作的全面诊断功能,最大限度缩短设备停机时间
壳体宽度窄,仅22.6 mm
最高可达Cat. 4/PL e 根据ISO 13849-1,SIL 3 根据 EN IEC 62061,SIL 3 根据 IEC 61508
根据EN 81-20,适用于电梯应用