cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
10 - 4 | ||||
C | ||||
10 - 4 | ||||
D | ||||
10 - 4 |
接地端子, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 16 mm2, 横截面: 6 mm2 - 16 mm2, 安装方式: PE支脚及安装螺钉,M4, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黄绿相间
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
10 - 4 | ||||
C | ||||
10 - 4 | ||||
D | ||||
10 - 4 |