SD FLASH 2GB EMWISE EXTENDED - 程序/组态存储器
2701747

程序和组态存储器,用于扩展内部闪存,插拔式,2 GB,带有许可证密钥和EMWISE EXTENDED应用程序,与ILC 191 ME/AN Inline控制器配套使用。
该产品取代为SD FLASH 2GB EMLOG (2403484)。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情







优势

最多24个脉冲输入(带IB IL 24 DI8/HD-PAC)
最多10个功率测量模块 (IB IL PM 3P/N/EF-PAC)
程序和组态存储器,插拔式,带许可证密钥和可从测量设备读取数据的应用程序
应用程序的许可证密钥
最多8个模拟输入(带IB IL AI 2/SF-PAC)
至多10台EMpro EEM-MA250/400/600电能监测设备
通过SQL服务器、OPC、Modbus/TCP和CSV文件将数据转发到管理系统
通过集成的网络接口完成组态和调试
用于将应用程序和其它文件保存在PLC文件系统中
所需产品:ILC 191 ME/AN,订货号2700074