模块用于Inline站内部。 功率测量模块可用于分析交流电网。配电系统可使用该模块以测量电流、电压和功率,还可检测畸变和谐波。 功率测量模块共支持五种运行模式。 在“基础测量值”运行模式下,功率测量模块用于采集三相电源的电源变量。电源变量包括相位电流、中性线电流、相位和相间电压、有功功率、无功功率、视在功率以及相位功率系数、能量流方向和频率。测得的变量和操作数依照DIN 40110-1/2标准(非正弦变量)进行计算。 在“扫描测量值”运行模式下,功率测量模块采集测量信号的瞬时值(扫描值)。该测量模式用于分析测量信号的波形。 在“加热电流测量值”运行模式下,功率测量模块监测非等效性。通过测量相位电流和相位电压即可尽早检测到故障。 在“单相或三相同步”运行模式下,功率测量模块采集的测量值用于控制发电机电压、速度和相位角,以便将发电机连接到市电。
IB IL PM 3P/N/EF-PAC
-
功能模块
2700965
Inline功率测量模块,用于直接测量最大至5 A的AC电流,包括中性导线电流及最大400 V AC(相位/中性导线)或690 V AC(相位/相位)的相位导线电压,带全套附件(连接器与标识区域)
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 48.8 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 外壳尺寸 |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 颜色 (外壳) | 绿色 (RAL 6021) |
| Inline本地总线 | |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kbit/s |
| 编程数据 | |
| 长度编码(十六进制) | 0C |
| ID 代码 (dec.) | 220 |
| 长度编码(十进制) | 12 |
| 过程数据通道 | 192 位 |
| 输入地址区域 | 24 Byte |
| 输出地址区域 | 24 Byte |
| 参数通道(PCP) | 4 Byte |
| 寄存器长度(总线) | 28 Byte |
| 现场总线数据报文 (PROFIBUS) | |
| 所需的参数数据 | 29 Byte |
| 所需的组态数据 | 5 Byte |
| 测量等级 | CAT III 300 V/CAT II 400 V,符合DIN EN 61010-1和DIN EN 61010-2-030标准 |
| 测量: 电流 | |
| 输入名称 | 电流测量输入 |
| 输入说明 | 检测I1 ... I3和IN输入电流,最高可直接连接6 A AC |
| 输入数量 | 4 |
| 测量范围 | 0 A AC ... 6 A AC |
| 0 A AC ... 1.2 A AC | |
| 额定电流IN | 5 A AC |
| 1 A AC | |
| 额定电流范围 | 0 A AC ... 5 A AC |
| 0 A AC ... 1 A AC | |
| 负载 | 典型值 10 mΩ |
| 过载 | 1.4倍连续;150 A持续10 ms |
| 相对公差 | 0.25 % ((额定值的)) |
| 扫描频率 | 3200 samples/s |
| 电缆长度 | 最大电缆长度受到导线横截面和电流互感器的限制。导线横截面:最大1.5 mm²。就算电流互感器可以支持更大的二次电路导线横截面,也必须遵守这个最大值规定。如果接线容量是1.5 mm²,则电缆长度可能长于接线容量较小的情况。实际电缆长度取决于可以容忍的误差。因此,请根据实际情况选择电缆长度。参阅UM ZH IB IL PM 3P/N/EF-PAC用户手册中的“选择最佳的电流互感器,示例2”和“电流互感器的电缆长度”。 |
| 测量: 电压 | |
| 输入名称 | 电压测量输入 |
| 输入说明 | 检测相电压U1 ... U3,适用于最高690 V AC的相间电压(相间),支持直接连接 |
| 输入数量 | 3 |
| 测量范围 | 0 V AC ... 440 V AC (导线对中性导线,非相对相) |
| 0 V AC ... 760 V AC (导线-导线,链条) | |
| 额定电压范围 | 0 V AC ... 400 V AC (导线对中性导线,非相对相) |
| 0 V AC ... 690 V AC (导线-导线,链条) | |
| 电压(N-G) | 最大 45 V |
| 干线频率 | 20 Hz ... 100 Hz |
| 过载 | 标称值的1.2倍 |
| 相对公差 | 0.25 % ((额定值的)) |
| 相对公差 | 3200 samples/s |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 模块 |
| 操作模式 | 12个字的过程数据模式,2个字的PCP |
| 特殊性质 | 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 |
| 诊断信息 | 混淆了两根相线 I/O错误信息 |
| 一根相线没有连接或相线开路 I/O错误信息 | |
| 测量电路故障 I/O错误信息 | |
| 超出变压器系数的数值范围 I/O错误信息 | |
| 超出其他设置的数值范围 I/O错误信息 | |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III(最高300 V),II(最高400 V) |
| 污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 额定条件下的最大功耗 | 2.7 W |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 典型值 130 mA |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Inline连接器 |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 80 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔2000 米) |
| 空气压力(存放/运输) | 80 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔2000 米) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 2g |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 25g |
| 保护等级 | II (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 订货号 | 2700965 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI165 |
| 产品关键代码 | DRI165 |
| GTIN | 4046356665919 |
| 单件重量(含包装) | 231.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 200 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 24c5394e-f8a5-43dc-94a1-04c11d49f9fa |
适配产品
优势
4个输入,0 A AC ... 5 A AC,用于相位电流和中性导线电流
3个输入端,用于最高690 V AC的相线电压,支持直连
可自由定义测量间隔触发器
谐波分析
确定最大值
运行小时计数器
能量测量设备
双金属过滤
短时控制