使用THERMOMARK E SERIES模块化系统进行自动标识

自动标识

THERMOMARK E SERIES确保提供控制柜制造效率,该模块化系统由热转印卷式打印机和贴标机组成,支持自动化标签打印和线缆贴标。THERMOMARK E.VARIO也可以标识连续格式的接线端子标识并根据所需的针距切割至所需长度。上述过程步骤共可节省达60%的时间。

Go to Product Detail Page for item 1259008
TM-RIBBON 40 BK 105 - 色带
TM-RIBBON 40 BK 105 - 色带
1259008

色带, 用于E-WMS...产品组与THERMOMARK E.SLEEVE标识打印安装设备和WMS...以及WMS-2 HF...产品组与传统卷筒打印机的组合使用, 长度: 300 m, 每卷长度: 300 m, 宽度: 40 mm, 颜色: 黑色 (RAL 9005)

优势

  • 高效率:打印、应用一步到位,可节省约60%的用时
  • 模块化系统由一台标准热转印打印机和四台标识打印安装设备组成,适用于不同的标识解决方案,响应灵活
  • 一致的数字化工作流程:CAE系统的控制和自动化数据处理
  • 操作简便,自动化过程确保始终如一的高质量
打印、应用一步到位
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES确保控制柜高制造效率:该模块化系统由热转印卷式打印机和贴标机组成,支持自动化标签打印和线缆贴标。上述过程步骤共可节省达60%的时间。

了解更多
The THERMOMARK E SERIES模块化系统
THERMOMARK E SERIES模块化打印系统

THERMOMARK E SERIES模块化打印系统

THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) 热转印打印机 适配各类印材的卷式打印机

标准卷式打印机支持打印各类卷材,使用灵活。搭配使用E.CUTTER(/P),即可切割或打孔连续型印材。打印机可连接至THERMOMARK E SERIES标识打印安装设备,构建高效的标识打印和安装系统。

  • 兼容所有THERMOMARK E SERIES标识打印安装设备
  • 支持MARKING系统产品系列的各类卷材
  • 使用E.CUTTER和E.CUTTER/P,轻松处理各类连续型印材
  • 4.3英寸LCD彩色触摸屏:显示故障排除视频和实时消息
  • 分辨率为300和600 dpi,满足各项工业要求
  • 坚固耐用的工业设计,支持大批量打印
使用THERMOMARK E.WIRE标记电缆

使用THERMOMARK E.WIRE标记电缆

THERMOMARK E.WIRE 自动打印和粘贴电缆标识

THERMOMARK E.WIRE标识打印安装设备可处理径向和轴向上可移动的电缆标识。熔缝确保标识不会松动。仅需一种具备不同宽度的卷材,即可打印出直径在1.8到5.6 mm之间的标识。

  • 相较于手动标识和粘贴热缩套管或环绕式标签,可节省 70%的用时
  • 一种材料即可打印各类直径的标识:采用不同宽度的卷材
  • 操作简便:自动测量圆柱体的直径
  • 灵活性强:支持处理径向和轴向上可移动的标识
  • 熔缝确保标识不会松动
  • 适用于圆柱体、单根线缆和线缆束
使用THERMOMARK E.SLEEVE打印和粘贴热缩套管标识

使用THERMOMARK E.SLEEVE打印和粘贴热缩套管标识

THERMOMARK E.SLEEVE 自动打印和粘贴热缩套管标识

THERMOMARK E.SLEEVE标识打印安装设备可处理卷式热缩套管,并个性化切割至所需长度。此外,标识打印和安装设备还可打开单个热缩套管标识,以便滑插到圆柱体上。

  • 相较于手动标识和粘贴热缩套管,可节省75%的用时
  • 使用卷式热缩套管,性价比高
  • 操作简便:通过光电光栅自动检测物体,优化进线口
  • 高效处理:可根据各圆柱体直径进行自动调整,无需设置
  • 适用于圆柱体和线缆
使用THERMOMARK E.WRAP自动打印和粘贴环绕式标签

使用THERMOMARK E.WRAP自动打印和粘贴环绕式标签

THERMOMARK E.WRAP 自动打印和粘贴环绕式标签

THERMOMARK E.WRAP标识打印安装设备可自动将环绕式标签粘贴至圆柱体上,标识质量可靠稳定。印刷表面覆有保护层,确保持久的标识效果。

  • 相较于手动打印和粘贴自覆膜环绕式标签,可节省 60%的用时
  • 始终如一的高质量粘贴效果,有助于提高标识的耐用性
  • 操作简便:可通过比例尺的方位布置标识位置
  • 适用于室内和户外应用:覆有保护膜,十分耐用
  • 适用于圆柱体和线缆
使用THERMOMARK E.VARIO打印和切割连续型接线端子标识

使用THERMOMARK E.VARIO打印和切割连续型接线端子标识

THERMOMARK E.VARIO 打印和切割连续型接线端子标识

THERMOMARK E.VARIO标识打印安装设备仅使用两种连续型印材即可标记整个端子条,适用于高型和扁平标识槽。由于采用连续型材质,可打印宽度在3.5 mm到1,000 mm之间的标识,不受针距的限制。

  • 按针距打标时可节省达70%的用时
  • 仅需两种标材即可标记整个端子条
  • 创新外形设计:可将印材有效固定至标识槽,轻松插入和分开各个标识
  • 简单高效的端子条标识:基于工程设计软件的数据自动分配打孔切口