QC 0,5/10-STF-3,81 - 插拔式连接器
1897623

产品线 COMBICON Connectors S
横截面 0.5 mm2
接线方式 快速免剥线连接
包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 0.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 6 A, 额定电压(III/2): 200 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 10, 行数: 1, 位数: 10, 连接量: 10, 产品系列: QC 0,5/..-STF, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 快速免剥线连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 插拔系统: COMBICON MC 1,5, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

导线连接无需预处理,可节省大量时间
螺栓法兰保证高度的机械稳定性
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试