PTSM 0,5/ 6-P-2,5 - 插拔式连接器
1778874

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 0.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 6 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 6, 行数: 1, 位数: 6, 连接量: 6, 产品系列: PTSM 0,5/..-P, 针距: 2.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 插拔系统: COMBICON PTSM, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
在极为紧凑的空间内,可达到高达6 A的载流量